Alpimatic : les batteries de condensateurs automatiques

Efficacité énergétique

Les armoires de compensation Alpimatic sont des batteries automatiques à commutation pour l’alimentation électrique par contacteurs électromécaniques.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Principe des batteries de condensateurs automatiques Alpimatic

Les solutions Alpimatic sont composées de racks :

  • type standard et H pour la série M
  • type SAH pour la série MS

L'ensemble est piloté par un régulateur varmétrique et intégré en armoire. La conception est entièrement modulaire pour une extension et un entretien facilités.

La gamme Alpimatic se compose de plusieurs armoires en fonction du modèle de batterie de condensateurs et du courant nominal. La commande des contacteurs électromécaniques fonctionne avec le régulateur de puissance Alptec avec une procédure de mise en service simplifiée.

Les batteries de condensateurs sont disponibles en 2 versions : avec ou sans disjoncteur de tête.

Information complémentaire

Gamme Alpimatic

Les batteries automatiques Aplimatic sont disponibles en plusieurs types et versions :

  • type standard - pollution harmonique : SH/ST ≤ 15% - Max 470V
  • type H - pollution harmonique : 15% < SH/ST ≤ 25% -  Max 520V
  • type SAH - pollution harmonique :

- version classique - 25% < SH/ST ≤ 35%
- version renforcée - 35% < SH/TS ≤ 50%
- version sur-renforcée - SH/TS > 50%

Caractéristiques générales des batteries Alpimatic

  • coffret ou armoire IP 31 - IK 05 pour une protection contre les chocs et l’eau optimale
  • protection des parties sous tension contre les contacts directs : IP 2X
  • température ambiante du lieu d’installation possible : 10 / + 45°C (moyenne sur 24h : 40°C) - 30 / + 60°C
  • ventilation : naturelle ou forcée selon les puissances
  • teinte : armoire grise (RAL 7035) et socle noir
  • réglementations : conforme aux normes IEC (CEI) 60439-1 et EN 60439-1 et à la directive RoHS

Information complémentaire

Options de la gamme

  • modularité totale facilitant les extensions et la maintenance
  • régulateur varmétrique (appareil qui contrôle la connexion et la déconnexion des gradins) à mise en service simplifiée
  • armoire extensible sur demande
  • entrée des câbles par le bas à partir de 175kVAr, ou par le haut sur demande (jusqu’à 150kVAr)

Information complémentaire

Caractéristiques particulières

  • classe isolement : 0,66kV (essai 2,5kV 50Hz 1 minute)
  • alimentation des circuits auxiliaires intégrée
  • bornier de raccordement qui permet un contact de délestage intégré (groupe électrogène, E J P, etc.)
  • possibilité de report à distance d'alarmes
  • détection de fumée (suivant la version, les batteries peuvent être équipées d’un kit de sécurité avec un détecteur de fumée)

Information complémentaire

Raccordement à prévoir

Pour l’installation des batteries de condensateurs Alpimatic, il vous faudra prévoir :

  • les câbles de puissance selon le tableau
  • un transformateur de courant type sommateur à positionner sur phase L1 de l'installation en amont de tous les récepteurs et de la batterie. Sur demande, ce transformateur peut être fourni en matériel séparé

Primaire : adapté à l'installation

Secondaire : 5A

Puissance : 10VA (conseillée) - Classe 1

Information complémentaire

Les accessoires : racks Alpimatic

Les unités sont raccordées en usine et destinées à être intégrées dans des armoires universelles appartenant à des systèmes de compensation automatiques.

Voici la composition d’un rack :

  • 1 condensateur Alpivar3
  • 1 contacteur adapté aux courants capacitifs
  • 1 jeu de 3 fusibles HPC
  • 1 ensemble de jeux de barres en cuivre modulaires avec barres de jonction pour la connexion de plusieurs racks
  • 1 support acier sur lequel les composants sont assemblés et câblés

Pour les racks de type SAH, il y a également 1 self-anti-harmoniques avec protection thermique.

Information complémentaire

Service maintenance de vos équipements électriques

Faites appel au service Maintenance de Legrand Energies Solutions pour bénéficier d’une véritable continuité de service, notamment pour l’installation de vos batteries de condensateurs. Assurez ainsi la compensation de l’énergie réactive en toute sécurité !

Découvrez également les solutions de mesure de la tension électrique dans votre installation pour améliorer son efficacité énergétique, en réduisant vos consommations d’énergie.

Information complémentaire

Contactez l’équipe Legrand Energies Solutions

Vous avez des questions sur la compensation de l’énergie réactive (exprimée en kVArh) ou les équipements à intégrer dans votre installation pour lui offrir une qualité supérieure et une valeur ajoutée élevée ? Contactez nos experts Legrand Energies Solutions.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir