Parcours "Power quality" : nous mesurons, vous optimisez !
CONDITIONS PRÉALABLES À LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE
L’installation électrique doit être opérationnelle. Nous vous envoyons directement l’appareil pour réaliser l’audit. Il se branche facilement avec un raccord pour les mesures tension et un raccord pour les mesures courant.
Lors de l’installation, soit nous vous assistons à distance, soit nous faisons intervenir un technicien si vous le désirez ou si votre installation l'exige (haute tension).
DESCRIPTION DU SERVICE
L’analyseur PEL106 enregistre les phénomènes électriques importants de votre installation, durant une semaine au moins, sur le réseau secondaire du TGBT (de 230 à 700 V) ou via des transfos de mesure (pour les réseaux HT 6 kV, 20 kV, 63 kV).
Sont enregistrés de façon systématique :
- les tensions et les courants
- les harmoniques de tension et courant
- les puissances apparente, active et réactive
- les déphasages
REMISE DE DOCUMENT
Une fois l'étude terminée, un rapport vous est fourni.
Facile à lire grâce aux graphiques, courbes commentées et rappels théoriques, il présente une photo précise de votre installation et les réponses techniques possibles (ex : solutions de filtrage contre les harmoniques afin de protéger vos équipements électriques).
LE DOC SERVICE
En un clic, accédez au document dédié : il regroupe toutes nos solutions pour bénéficier d'un réseau électrique performant garantissant le bon fonctionnement de vos équipements et économiser de l'énergie !