Comment installer le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo ?

Tuto pro

Dans ce tuto vidéo, Legrand vous explique comment installer le pack de démarrage connecté pour tableau électrique Drivia with Netatmo. Ce pack va vous permettre de démarrer une installation connectée à partir du tableau électrique. Avec une installation connectée, on contrôle sa maison depuis un smartphone, par la voix ou en local, d’un seul geste.

Image: 
Titre: 
Installer le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo
Descriptitf: 
Dans ce tuto vidéo, Legrand vous explique comment installer le pack de démarrage connecté pour tableau électrique Drivia with Netatmo. Ce pack va vous permettre de démarrer une installation connectée à partir du tableau électrique. Avec une installation connectée, on contrôle sa maison depuis un smartphone, par la voix ou en local, d’un seul geste. Voir la fiche produit
Afficher les liens vers réseaux sociaux.: 
0
coupure courant general 700x350

Alerte de sécurité

Par sécurité et pour garantir une installation optimale, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général avant de commencer l’installation.

pack demarrage dwn outils 700x700

Matériel requis

Le pack de démarrage est composé de :

  • un module Control
  • une notice d’installation

A prévoir :

  • fils électriques de 2,5mm² (maxi)
  • disjoncteur DNX3 2 ampères
01 instal module control connecte 700x700

Etape 1 : Monter le module Control connecté au tableau électrique

  • Choisissez un emplacement au tableau électrique et montez le module Control sur le rail.
  • Prévoyez un disjoncteur 2 ampères pour protéger le module Control. Retirez le capot pour accéder aux bornes de raccordement.
  • Raccordez le neutre et la phase.
  • Remettez le capot en place.

Le module Control peut être installé en milieu de rangée : ses bornes autorisent le passage du peigne.

02 config installation connectee 700x394

Etape 2 : Configurer l’installation connectée

  • Vérifiez tout d’abord avec un smartphone que le niveau du signal Wi-Fi est suffisant. Si le signal est insuffisant, rapprochez la box du tableau ou ajoutez un répéteur Wi-Fi.
  • Remettez le courant au disjoncteur général > Les voyants du module Control et des produits filaires connectés déjà installés, s’allument en rouge fixe.
  • Appuyez sur le bouton de configuration du module Control jusqu’à ce qu’il clignote, puis relâchez l’appui > Les voyants s’allument alors en vert fixe.
  • Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de configuration du module Control > Les voyants s’éteignent. Les produits sont configurés.
appli hc controle installation connectee badges 700x600

Contrôle de l’installation connectée depuis l’app Home + Control

Maintenant, depuis l’app Home + Control (disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store), vos clients peuvent contrôler à distance un chauffe-eau, une pompe à chaleur, des convecteurs, ou une prise de recharge électrique.

Ils peuvent également planifier les heures pendant lesquelles leurs appareils fonctionnent.

Compléter l’installation connectée

packs telerupteur contacteur dwn 1222x569

Vous pouvez associer à ce pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo, des télérupteurs connectés pour commander des circuits d’éclairage et des contacteurs connectés multifonctions silencieux pour commander des appareils électriques tels qu’un chauffe-eau, des moteurs ou des prises de recharge pour véhicules électriques.

Titre: 
A découvrir aussiComment installer un bac d’encastrement Drivia ?