Contacteur connecté Drivia with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V~- 1 module

Drivia with Netatmo, le contacteur connecté permet le pilotage des postes énergivores du logement (chauffe-eau, véhicules électriques, pompe de piscine,…)

153,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contacteur multifonction silencieux Drivia with Netatmo 20AX - 230V~ - 50Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...)
  • Bornes amont de raccordement de phase auto-protégée : ne nécessite pas de disjoncteur 2A (enlever ce disjoncteur si déjà présent en cas de remplacement d'un contacteur standard)
  • Fonctions :
    - heures pleines / heures creuses
    - de puissance ON/OFF et pour moteur (pompe piscine...)
  • Permet via l'App. Home + Control :
    - la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
    - la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
    - la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé
    - la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
    - la mise en place d'automatismes via la production solaire
  • 1 modules 17,5mm - Bornes à vis - Conforme à la norme NF EN 60669-2-1

Avantages

  • Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires) simplement via l'App. Home + Control
  • Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
  • Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/évènement particulier exemple : vacances

Les + installation

S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage de peigne d'alimentation - Le contacteur peut remplacer un contacteur existant et ne nécessite pas de disjoncteur 2A

Les + utilisation

Permet de :
- connecter l'installation,
- piloter tous type de charges
- fonctionner en mode ON/OFF ou heures pleines / heures creuses
- mesurer automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé
- mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit : plannings

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter le contacteur, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale
    240-240 V
  • Courant de fonctionnement nominal
    20 A
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Curseur pour commutation manuelle
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Produits auxiliaires associables
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    95.9 mm
  • Profondeur
    70.1 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Fréquence
    50-50 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.75-6 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414971795563

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Interopérabilité Netatmo

Cette fonctionnalité sera disponible ultérieurement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter www.legrand.fr
En savoir plus
Lorsque la configuration du thermostat et/ou des têtes thermostatiques est finalisée dans l'App Home + Control, toutes les actions effectuées (ex : renommer un produit, déplacer un produit, gérer mes invités, etc…) dans l'App Home + Control sont automatiquement synchronisées avec l'App...
En savoir plus
L'App Home + Control vous permet de : Créer et/ou modifier un planning de température Augmenter ou diminuer la température du thermostat et/ou des têtes thermostatiques. Activer les modes Absent, Hors gel Consulter les températures de chaque pièce. Déplacer le thermostat...
En savoir plus
Vous pouvez activer votre planning et consulter le jeu de température en cours depuis le tableau de bord de l'App Home+Control. Toutes autres actions, telle que la modification du planning, sont à effectuer dans l'App Netatmo Energy.
En savoir plus

Interopérabilité Somfy

L'App Home + Control vous permet uniquement de contrôler les volets roulants connectés Somfy.
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

L'état actuel de votre contacteur connecté est décrit par le voyant lumineux situé sur son bouton principal. Chaque appui sur le bouton principal permet de changer d'état.
Si votre contacteur est paramétré en Mode Heures Pleines / Heures Creuses:Eteint : Contacteur éteint de manière...
En savoir plus
Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre...
En savoir plus