Délesteur connecté Drivia with Netatmo avec 1 tore de mesure fermé 80A - 1 module

Drivia with Netatmo, le délesteur connecté permet de mesurer la consommation totale du logement et de gérer les priorités de délestage sur chaque appareil connecté via l'App Home + Control

160,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Délesteur connecté résidentiel
  • Permet de mesurer la puissance instantanée totale du logement
  • Permet de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
  • Permet d'éteindre proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés du logement. Les appareils sont automatiquement réarmés une fois le risque de surconsommation écarté
  • Permet de prévenir la priorité de délestage de chaque appareil et de la personnaliser depuis l'App Home+Control. Livré avec 1 tore de mesure. 1 module

Avantages

  • Faible encombrement ( 1 module seulement)
  • Définition des priorités entre les circuits électriques via l’application Home+Control
  • Peut être associé à un compteur d'énergie réf. 412015 pour remonter les données de production solaire

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Compteur d'énergie
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Non
  • Homologation selon PTB
    Non
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Classe de précision
    1
  • Largeur
    17.5 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    68 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-55 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    100-250 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-3 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Google Play Store
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • EAN/Gencode
    3414971961920

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Pour mesurer la consommation d'énergie d'un logement et respecter les obligations de la RE2020, notamment l’objectif de performance énergétique, découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Idéal en neuf comme en rénovation, il permet à vos clients de contrôler tous...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Un seul délesteur connecté peut être installé par logement.
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Un délesteur contrôle en permanence la consommation totale d'électricité et déleste automatiquement les circuits non prioritaires en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie. En étalant la consommation, le délesteur permet de souscrire un contrat inférieur auprès du...
En savoir plus
Les charges délestables sont celles raccordées sur les équipements connectés suivants : contacteurs, sorties de câble et prises connecté.e.s. Pour des raisons de sécurité, le télérupteur connecté, dont la fonction principale est la gestion de plusieurs points de lumières (dans un...
En savoir plus
Il n'y a pas de limite en termes de charges pilotables via le délesteur connecté (dans la limite de 100 produits appairés par passerelle).
En savoir plus
Ce clignotement signifie la présence d'un fort déphasage entre la tension et l'intensité sur votre réseau.Si votre installation est en monophasé, cela traduit une charge fortement inductive sur le réseau électrique (moteur de pompe de piscine, éclairage halogène puissant...), et n'a...
En savoir plus
Le délesteur connecté vérifie toutes les 10 secondes si la consommation instantanée de la maison permet de réarmer les équipements qui ont été délestés.
En savoir plus

Délesteur connecté Drivia with Netatmo avec 1 tore de mesure fermé 80A - 1 module

À associer