Module Control pour installation connectée Drivia with Netatmo
- Ref. 4 121 81
- Drivia with Netatmo
- LEGRAND
Drivia with Netatmo, le module control permet de connecter une installation afin de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé d'un module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz
- Connexion par bornes à vis
- Consommation : 2W maximum
- 2,5 modules 17,5mm
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Les + installation
S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage de peigne d'alimentation
Les + utilisation
Permet de créer un réseau d’équipements connectés en radio et a pour fonction de passerelle avec le réseau IP via une liaison Wi-Fi
Recommandations / restrictions d’usages
- Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
- A commander impérativement pour toute installation connectée
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.577 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03038FR-02 (Module Control).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12071AC_1_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2.5
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Oui
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 240-240 V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Non
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP3X
- Largeur 45 mm
- Hauteur 88.9 mm
- Profondeur 67.2 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Courant d'alimentation 0.01-0.02 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de prise(s) USB Non
- Adressable Oui
- Objet connecté Oui
- Plateforme de téléchargement d'applications Multistore
- Connectable par box Internet Oui
- EAN/Gencode 3414971795600
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Connexion à mon réseau wi-fi
Interopérabilité Netatmo
Interopérabilité Somfy
Dépannage
Utilisation des produits
Domotique et maison connectée
Installation de mes produits connectés
Module Control pour installation connectée Drivia with Netatmo
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste