Comment montrer à mes clients les économies réalisées via l'application Home + Control ?

L’application Home + Control permet à vos clients de visualiser leur consommation d’énergie en euros et en kWh (kilowatt heure). Voici comment ils doivent procéder pour afficher l’historique des données sur leur smartphone, appareil par appareil.

Questions fréquentes

Comment mesurer la consommation de mon logement pour respecter les exigences de la RE2020 ?

Pour mesurer la consommation d'énergie d'un logement et respecter les obligations de la RE2020, notamment l’objectif de performance énergétique, découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Idéal en neuf comme en rénovation, il permet à vos clients de contrôler tous... En savoir plus

Quelles sont les obligations en matière d'économies d'énergie ?

Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie... En savoir plus

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message