Ecocompteur connecté pour mesure consommations sur 5 postes 230V~ - 50/60Hz - 5 modules

Drivia with Netatmo, l'écocompteur connecté pour visualisation des consommations sur App Home+Control : mesure des consommations électriques sur 5 postes + eau chaude, eau froide et gaz, comme imposée par la RE2020

269,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mesure :
    - la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
    - les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
  • Comprend :
    - 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control
    - 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques
    - 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)
    - 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
  • 5 modules DIN
  • Prend uniquement en compte les abonnements tarif de base et tarif HP/HC

Les + installation

Pour installation monophasée et compatible compteur Linky

Les + utilisation

Les consommations instantanées et historiques de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit) et à distance via l'App. Home + Control, en euros, kWh ou m³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Depuis septembre 2024, l'écocompteur connecté n'intègre pas les mises à jour de l'App Home + Control (fonctionnalités liées à la mesure des consommations et aux tarifs)
  • Continuera d'assurer les fonctionnalités de mesure actuellement présentes dans l'App Home + Control
  • Ne permet pas de remonter les données de production solaire

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Électronique
  • Courant nominal (In)
    60 A
  • Courant maximal (Imax)
    80 A
  • Tension nominale (Un) N-L
    100-240 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Transformateur de mesure
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat/livraison
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Interne/externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    National
  • Sortie d'impulsion
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    5
  • Largeur
    90 mm
  • Profondeur
    77 mm
  • Hauteur
    83 mm
  • Type d'interface
    Autre
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Nombre de positions
    5
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55 °C
  • Temperature de stockage
    -25-55 °C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau
    • Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Mesure et comptage d'énergie
  • EAN/Gencode
    3414971485730

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Deux modes d'utilisation sont possibles : sans connexion internet : utilisation en local, en naviguant directement sur l'écran du produit grâce à la molette avec une connexion internet : en paramétrant le produit et en consultant les données de consommation via l'app Home +...
En savoir plus
L'Ecocompteur connecté ne se substitue pas à une passerelle. Si vous souhaitez ajouter d'autres produits connectés "with Netatmo" à votre installation, il vous faudra installer une passerelle (Module Control ou Prise Control) ou un pack de démarrage.
En savoir plus
L'Ecocompteur connecté permet de mesurer la consommation d’énergie globale de votre installation. Cela inclut : la consommation éléctrique totale et partielle de 4 à 5* lignes, le compteur gaz (chauffage, eau chaude) et le compteur d'eau (eau froide).*si la TIC est raccordée et...
En savoir plus
L'Ecocompteur prend uniquement en compte les tarifications Base et Heures Pleines / Heures Creuses.
En savoir plus
La durée de conservation des données varie en fonction de l'échelle (quotidienne, mensuelle ou annuelle) : Si les données sont consultées au jour : accès à la consommation quotidienne des 31 derniers jours. Si consultation au mois : accès aux données de consommation des 24...
En savoir plus

Installation de mes produits connectés

Si la TIC (Télé Information Client) n'est pas raccordée, la ligne 5 doit être raccordée au disjoncteur de tête/d'abonné afin que celle-ci remonte le total des consommations électriques grâce au tore associé. Si la TIC est raccordée et fonctionnelle, la ligne 5 devient une ligne de...
En savoir plus