Mesurer et visualiser la consommation électrique d'un circuit
Pour connaître le niveau d’efficacité énergétique d’un logement, il faut pouvoir mesurer les consommations d’énergie des principaux appareils électriques. Le compteur d’énergie connecté mesure la puissance totale d’un circuit ou celle d’une ligne spécifique (par exemple, la chaleur avec le chauffage). Depuis l’application Home + Control, vous visualisez la consommation d'énergie instantanée en euro et/ou en kWh. Vous obtenez un historique de la consommation journalière et mensuelle. Vous êtes notifié en cas d'atteinte d'un seuil de consommation paramétrable, ce qui permet l'amélioration de l'efficacité énergetique du logement, l'optimisation et la réduction des consommations.

Piloter et planifier à distance tous types de charges
Pour permettre la programmation et la mesure à distance tous types d'appareils électriques, vous pouvez compléter l'installation connectée existante avec le contacteur connecté. Ce contacteur contrôle toutes les charges, y compris en heures pleines/heures creuses, jusqu'à 4800W et prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A. Il doit être associé à un pack de démarrage connecté « with Netatmo » avec la prise Control (Céliane, dooxie, Mosaic) ou le module Control Drivia with Netatmo.

Mesurer la consommation électrique d’un bâtiment quel qu’il soit
Les compteurs d'énergie EMDX³ s’installent dans les bâtiments tertiaires comme résidentiels. Dotés d'un écran, les compteurs EMDX³ mesurent et indiquent en direct la consommation d’énergie du circuit concerné. Ils communiquent aussi d’autres valeurs électriques comme le courant, la tension, la puissance, etc. Soucieux de respecter les dernières normes environnementales et de réaliser des économies d'énergie ? Sachez que les compteurs d'énergie EMDX³ remplissent les obligations du décret tertiaire et les objectifs de la RE2020 (normes iso).

Assurer une installation électrique performante et maîtrisée
La solution de gestion de l'énergie EMS CX³ (Energy Management System) est le moyen le plus simple pour vérifier le bon fonctionnement d'une installation électrique, mais aussi pour maîtriser et superviser sa production de consommation électrique. Avec la solution EMS CX³ et ses différents modules, vous gérez avec précision l’énergie et optimisez la consommation finale de tous les bâtiments tertiaires, directement dans le tableau ou à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Connaissez-vous le service Pack décret tertiaire de Legrand ?
Pour mesurer l'efficacité énergétique de vos bâtiments et agir rapidement sur leur consommation d'énergie, Legrand vous propose un accompagnement dédié (suite à un travail de recherches, audit, etc) à votre démarche de performance énergétique : le service Pack décret tertiaire. Nous vous aidons à répondre aux obligations déclaratives annuelles sur la plate-forme OPERAT (Observatoire de la Performance Energétique de la Rénovation et des Actions du Tertiaire), en prenant en compte les particularités de vos bâtiments.
Découvrir le service pack décret tertiaire Demander un devis
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.