Compteur modulaire triphasé EMDX³ MID raccordement direct 125A - 6 modules - avec sortie à impulsions et RS485

  • Ref. 4 120 75
  • EMDX³
  • LEGRAND

EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie

1042,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compteur d'énergie triphasé à raccordement direct EMDX³ 125A
  • Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
  • Sortie à impulsions et RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
  • Double comptage
  • Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

Avantages

  • Double comptage : permet le comptage d'énergie jusqu'à 2 tarifs
  • Taille compacte : 6 modules

Les + installation

Mise en oeuvre et raccordement simplifiés :
- les bornes de phase et de neutre ont les mêmes dimensions et sont décalées pour faciliter les opérations de câblage
- connexion directe sans utilisation de transformateur de courant
- borniers d'entrée et de sortie amovibles

Les + utilisation

La mesure et l’affichage sur l'écran permettent d’évaluer et de visualiser des valeurs telles que :
- l’énergie active totale
- l’énergie réactive totale
- l’énergie active partielle
- l’énergie réactive partielle
- la puissance active
- la puissance réactive
- la puissance apparente
- la puissance active moyenne
- la valeur maximum de la puissance active moyenne
- le courant
- la tension
- la fréquence
- le facteur de puissance
- le temps de fonctionnement (par tarif)

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Électronique
  • Courant nominal (In)
    20A
  • Courant maximal (Imax)
    125A
  • Tension nominale (Un) N-L
    197-265V
  • Tension nominale (Un) L-L
    340-465V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Quatre conducteurs
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active et puissance réactive
  • Adapté à
    Achat
  • Type de tarif
    Tarif double
  • Commande tarifaire
    Externe
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    Directive relative aux instruments de mesure
  • Sortie d'impulsion
    Optique
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion
    0.001-100Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Largeur
    107.2mm
  • Profondeur
    65.6mm
  • Hauteur
    111.5mm
  • Type d'interface
    RS-485
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Oui
  • Nombre de positions
    8
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    4-50mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970968388

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore...
En savoir plus