XL³ HP 630
produit

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 900mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 750mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1200mm 12 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1200mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1350mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1650mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1800mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1800mm 12 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1050mm 12 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1050mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1500mm 12 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1500mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1800mm 36 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1950mm 24 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1950mm 36 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1950mm 12 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour coffret de distribution 36 modules à équiper hauteur 1350mm XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour armoires de distribution 36 modules à équiper hauteur 1500mm XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Barillet Type 405 pour poignée 1/4 tour - XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour armoires de distribution 12 modules à équiper hauteur 1950mm XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour armoires de distribution 36 modules à équiper hauteur 1950mm XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour armoires de distribution 24 modules à équiper hauteur 1950mm XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plastron plein métal hauteur 50mm 24 modules XL³HP 630
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rail DIN XL³HP 630 24 modules pour montage des équipements modulaires ou DPX³160 - DPX³250
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
XL³ HP 630 : coffrets et armoires pour tableautiers
Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.