produit

4 produits
Dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO) boîtier optique 1 fibre et raccord SC/APC
Drivia | ref. 4 130 50

Dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO) boîtier optique 1 fibre et raccord SC/APC

62,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO) boîtier optique 4 fibres et raccord SC/APC
Drivia | ref. 4 130 51

Dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO) boîtier optique 4 fibres et raccord SC/APC

96,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support pour cassette HD - LCS³

Nouveauté

LCS³ | ref. 2 600 54

Support pour cassette HD - LCS³

Support de cassette pour fibre optique HD préconnectorisées Linkeo C dans les panneaux 632941

Nouveauté

Linkeo C | ref. 2 600 38

Support de cassette pour fibre optique HD préconnectorisées Linkeo C dans les panneaux 632941

64,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Fibre optique résidentielle

La fibre optique est une avancée significative en termes de qualité de services internet et de débit pour différents publics (infrastructures et les logements résidentiels). Les poses de fibre peuvent être souterraines ou aériennes (pylônes, poteaux électriques).

Conçus pour les installations FttH (Fiber to the home ou Fibre optique jusqu’au domicile) les DTIo (Dispositif (ou points) de terminaison intérieure optique) permettent d’effectuer le raccordement de la fibre optique et garantissent une installation de grande qualité pour les locaux résidentiels (différents types de logements : immeubles ou maisons). Que ce soit pour une nouvelle habitation ou en rénovation, la réglementation doit être respectée, et les travaux réalisés pour un déploiement du réseau pour les propriétaires ou locataires situés en zones éligibles. Pour que votre client connaisse son éligibilité, et avant de faire sa demande de raccordement, il lui faut réaliser un test en renseignant son adresse postale sur les sites des différents opérateurs qui feront des offres commerciales avant de souscrire.

Ces points de terminaison se fixent dans le coffret de communication et permettent le raccordement à la box opérateur installée. Il existe plusieurs types de DTIo : les boitiers optiques (1 fibre ou 4 fibres).

Découvrez également les prises et connecteurs RJ 45 qui peuvent permettre de connecter un ordinateur ou un autre périphérique à un réseau local ou à internet, et une télévision dans le cas d’une prise TV + RJ 45, ou encore les produits pour la téléphonie ou la télévision.