Logiciel XLPro³ Calcul 400 Logiciel

Version 4.4.09-b2 - Septembre 2023

Outil incontournable et gratuit pour établir facilement la note de calcul d'une installation électrique en puissance limitée* ou en puissance surveillée**, le logiciel XLPro³ Calcul 400 vous assiste dans le respect des normes et intègre un assistant avec 8 études types personnalisables d'une puissance installée inférieure ou égale à 250A.

Configuration requise

Le téléchargement et les mises à jour sont gratuits, sans abonnement.
Pensez à activer la mise à jour automatique dans votre logiciel.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac

Logiciel XLPro³ Calcul 400

L'outil indispensable pour la réalisation du bilan de puissance et l'édition des notes de calcul, à fournir obligatoirement pour les installations électriques en puissance surveillée

Avec XLPro³ Calcul 400, vous traitez facilement vos chantiers en tertiaire de proximité, qu'ils soient en puissance limitée* ou en puissance surveillée** :

  • créer et personnaliser ses études
  • concevoir le bilan de puissance pas à pas
  • générer le schéma électrique et la note de calcul

 

Ergonomique et gratuit, XLPro3 Calcul 400 vous permet, soit à partir d'un assistant de 8 études types personnalisables, d'une puissance de 250 A, soit en créant vous-même votre étude, de concevoir le bilan de puissance selon les caractéristiques de votre chantier.
XLPro3 Calcul 400 génère à partir de ces éléments la note de calcul ainsi que le schéma électrique correspondant.

 

Finalisez et chiffrez ensuite votre projet dans le logiciel XLPro3 Tableaux 400 à partir des données du schéma électrique en les important dans ce dernier.
La composition de l'enveloppe proposée répond à une performance accrue et à des coûts optimisés grâce à l'intégration de la D13/13, déclaration constructeur sur la sélectivité Legrand et dans le respect des normes en vigueur.

 

Dans le cas d'une installation en puissance surveillée, afin de vérifier la conformité de l'installation à la norme NF C 15-100, vous avez l'obligation de fournir une note de calcul. Avec XLPro³ Calcul 400, votre note peut être éditée au format PDF ou imprimée pour la transmettre à l'organisme de contrôle.
 
Tutos vidéos :

Retrouvez ci-dessous un ensemble de tutoriels vidéos pour vous guider dans la réalisation de vos notes de calcul. 

 

Documentations à télécharger : 

- Réalisez facilement vos notes de calcul

- Chiffrez vous-même vos tableaux

 

*Anciennement Tarif bleu  
**Anciennement Tarif jaune

 

Formations

Stage de formation

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.