Module de signalisation universel EMS CX³ voyant 3 LEDs rouge , jaune et vert - 1 module

  • Ref. 4 149 30
  • EMS CX³
  • LEGRAND

EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

200,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module de signalisation universel pour report d'état avec voyant 3 LEDs (rouge, jaune, vert) EMS CX³ - 1 module
  • Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module) - Raccordement par contacts secs
  • Consommation en 12V= : 0,377W - 31,4mA
  • Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
  • Micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de choisir le type d'information et le comportement des LEDs -Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Les + installation

Accepte le passage du peigne - S'associe à tous types d'auxiliaires d'état ou de signalisation des produits modulaires ou de puissance

Les + utilisation

Permet de renvoyer à distance tout type d'informations : position des contacts, DMX³ embroché/débroché...

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de voyants lumineux
    3
  • Couleur de la lentille
    Autre
  • Finition de la douille
    LED
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Tension de fonctionnement nominale Ue
    12-12V
  • Type de tension
    DC
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Type de lentille
    Rectangulaire
  • Finition de la lentille
    Haut
  • Diamètre de trou
    14mm
  • Largeur de l'ouverture
    14.276mm
  • Hauteur de l'ouverture
    4.272mm
  • Avec bague frontale
    Non
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    100000h
  • EAN/Gencode
    3414970805157

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus
Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plus

Module de signalisation universel EMS CX³ voyant 3 LEDs rouge , jaune et vert - 1 module

À associer