Information complémentaire

Système EMS CX3
Découvrez les produits modulaires EMS CX3 pour la supervision de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants.
Ces modules permettent de :
- compter l'énergie consommée (électricité, eau, gaz, etc.), mesurer les données critiques de l'installation (harmoniques, tensions) et la continuité de service (maintenance prédictive, etc.)
- signaler l’état de fonctionnement des produits
- programmer, définir des données à analyser, des seuils d’alarme
- visualiser toutes les données de supervision
Les modules de mesure se configurent en local et/ou à distance sur le logiciel de configuration.
Information complémentaire

Centrales de mesure multifonctions EMDX3
Les centrales de mesure EMDX3 comptent les énergies consommées par les différents circuits et mesurent les valeurs électriques avancées (courant, tension, puissance) ou analogiques (température).
En vérifiant le bon fonctionnement de l’installation, elles surveillent également la qualité de l’énergie et la mesure de l’énergie réactive.
Les centrales communiquent ensuite par impulsion et Modbus les caractéristiques électriques usuelles (valeurs mesurées) aux systèmes de supervision ou de gestion dans le but d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits.
Information complémentaire

Compteurs d’énergie EMDX3
Les compteurs d’énergie EMDX³ permettent de comptabiliser l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé ou triphasé.
Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré en kWh, ainsi que d’autres valeurs telles que le courant, la puissance et la tension (selon les références).
Les compteurs d’énergie peuvent ensuite transmettre ces valeurs aux systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie.
Information complémentaire

Délesteurs
Grâce aux délesteurs, contrôlez en permanence la consommation totale et délestez automatiquement les circuits non prioritaires en cas de surconsommation, évitant ainsi les coupures intempestives. Optimisez les capacités de votre installation ou le contrat souscrit. En étalant la consommation, le délesteur vous permet de souscrire un contrat inférieur auprès de votre fournisseur d’énergie.
Découvrez le délesteur universel, compatible à la fois avec les installations monophasées et triphasées !
Information complémentaire

Thermostat d’ambiance
Le chauffage est l’un des postes qui consomme le plus.
Il est donc nécessaire d’utiliser un thermostat pour garder la main sur le niveau de température de vos locaux.
Pensez au thermostat d’ambiance Mosaic :
- plage de réglage de 10°C à 30°C
- adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs
- poussoir en face avant pour sélectionner le mode de fonctionnement (confort, froid ou hors gel, arrêt)
Information complémentaire

Télévariateur multifonction
Régulez votre éclairage et faites des économies d’énergie grâce au télévariateur multifonction.
Vous pourrez par exemple, faire varier l’intensité de l’éclairage selon vos besoins, ou encore programmer l’extinction des lumières avec la fonction minuterie.
Information complémentaire

Interrupteurs horaires programmables
Vous souhaitez couper l’alimentation de vos équipements électriques sur un temps déterminé ?
Définissez les heures de fonctionnement d’un circuit électrique précis et réalisez des économies d’énergie.
Découvrez les interrupteurs horaires avec écran pour une programmation facile et directe sur le clavier ou via l’App. Legrand Time Switch.
Détecteurs

Optimisez l’utilisation de vos lumières à 100%.
En reliant des détecteurs à vos systèmes d’éclairage, les lumières s’allument seulement dans le cas d’une détection de présence, ce qui réduit les oublis d’extinctions et favorise l’économie d’énergie.
Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.