Gestion de l’éclairage : générer de la sobriété énergétique

Efficacité énergétique

Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), l'éclairage consommerait, aujourd'hui en France, 42 térawattheures (TWh) par an d'énergie, soit environ 10 % de la consommation nationale totale d'électricité. Et 59 % de la consommation totale de l'éclairage a pour origine les bâtiments tertiaires. ​

Selon une enquête CEREN de 2024, concernant les bâtiments tertiaires en France, seulement 30% des espaces sont équipés de détection de présence et 10% sont munis d’un éclairage s’adaptant automatiquement en fonction de la lumière du jour.​

Parce que la sobriété énergétique des bâtiments est l’un des plus grands défis actuels, Legrand vous propose des solutions efficaces et pérennes pour permettre une meilleure gestion énergétique. La gestion de l’éclairage est l’un des leviers de l’efficacité énergétique : découvrez notre nouvelle offre de détecteurs Light Up qui vient compléter notre offre existante.

Mieux comprendre la réglementation

Directive Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB)

La Directive Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB) est un ensemble de réglementations dont le but​ est d’améliorer la performance énergétique des bâtiments au sein de l’Union Européenne.​ En France, deux décrets complémentaires viennent compléter cette recommandation : ​

Décret tertiaire

Le Décret Tertiaire fixe des objectifs globaux de réduction de la consommation énergétique. Il impose aux propriétaires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de réduire leur consommation énergétique. Les actions incluent l’amélioration de l’isolation, l’installation d’équipements performants et la mise en place de plans d’action pour l’efficacité énergétique.​

Information complémentaire

frise objectifs decret tertiaire 1222x569 1 0

Information complémentaire

Décret BACS

Le Décret BACS (Building Automation and Control System) complète le décret Tertiaire en précisant les moyens techniques pour atteindre ces objectifs. ​ Il se concentre sur la gestion active des bâtiments et impose l’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle pour les bâtiments tertiaires équipés de systèmes de chauffage ou de climatisation.​

Ces mesures visent à rendre les bâtiments plus durables et économes en énergie.

Information complémentaire

frise decret bacs 01 930x450 100

Information complémentaire

Maîtrisez votre éclairage

Parce que la sobriété énergétique des bâtiments est l’un des plus grands défis actuels, Legrand vous propose des solutions efficaces et pérennes pour permettre une meilleure gestion énergétique. La gestion de l’éclairage est l’un des leviers de l’efficacité énergétique : découvrez notre nouvelle offre de détecteurs Light Up qui vient compléter notre offre existante. ​

Notre offre vous permet de répondre aux nouveaux usages dans les bâtiments et les espaces de travail. Au-delà de la gestion de l’éclairage, cette gamme de détecteurs innovante et simple à utiliser, vous permet de mesurer le taux d’occupation et de collecter des données environnementales. ​

Vidéos

Light up : générer la sobriété énergétique

Comment choisir des détecteurs ?

Dans le contexte actuel de réduction des consommations énergétiques pour économiser l'énergie en France, les détecteurs de mouvements et de présence Legrand permettent un pilotage efficace de l'éclairage, au bon endroit et au bon moment.

Information complémentaire

Solutions pour espaces de passage

Les détecteurs ON/OFF sont spécialement adaptés pour les espaces sans accès à la luminosité naturelle (solaire) tels que les caves, archives ou lieux de passage, etc. Ils déclenchent l’allumage de l’éclairage dès qu’un mouvement est détecté et l’extinction est automatique. Ils se paramètrent manuellement, directement sur le produit par potentiomètres. Cela permet une régulation des temps d'éclairage.

Information complémentaire

Solutions pour tous types d'espaces avec accès à la lumière du jour

Les détecteurs Light up sont conçus pour les espaces avec accès à la lumière du jour tels que les bureaux, les halls d’accueil, commerces, etc. Ils fonctionnent en ON/OFF ou en ajustant en permanence l’éclairage en fonction des mouvements et de la luminosité pour offrir le juste apport lumineux. L’extinction est automatique dès que la luminosité naturelle est suffisante. Certains détecteurs peuvent également collecter des données environnementales ou le nombre de personnes présentes. Le paramétrage des détecteurs s’effectue via l’Appli Legrand Close UP, disponible gratuitement sur iOS et Android, directement sur votre smartphone, sans outil supplémentaire.

Information complémentaire

Comment le type de déplacement influe sur la zone de détection ?

Les détecteurs sont sensibles à 3 types de mouvements, voici les conditions :

  • déplacement transversal : déplacement d'une personne sur un secteur, qui vient couper plusieurs rayons infrarouges
  • déplacement axial : la personne se déplace frontalement au détecteur (sans couper de rayons infrarouges). Cela diminue la portée de détection
  • position assise : ce type de mouvements réalisés, de faible amplitude, nécessite une sensibilité de détection plus fine et est possible avec les détecteurs Light Up

Personnaliser les paramètres de son installation

Information complémentaire

App Close Up

Directement depuis votre smartphone, visualiser et/ou modifier les paramètres des détecteurs, associer leur une commande sans fils sans pile Self-e ou une prise connectée si nécessaire. Vous pouvez affecter les luminaires dans le cadre d’une utilisation en DALI. Avec Close Up vous pouvez partager ou transférer les données de votre projet.

Information complémentaire

detecteurs light up icons 930x450

Du modèle Présence au modèle Avancé, les capteurs Light Up sont dotés d’une puissance de détection qui permet la gestion automatisée de l’éclairage en temps réel et assure le bien-être des occupants. Faciles à installer et à régler, ils commandent les luminaires pour adapter automatiquement le niveau d'éclairement aux conditions de luminosité ambiantes. 

Présence ou luminosité ambiante, les capteurs Light Up garantissent un éclairage optimal et une réduction de la consommation d'énergie. 

Information complémentaire

(1) Un dossier technique doit être élaboré conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020 et la modulation doit être déclarée 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. La justification de modulation des objectifs est récapitulée dans un tableau de synthèse au format .csv (Voir contenu défini en Annexe IV de l’arrêté) versé sur OPERAT.

(2) Objectifs en valeur absolue ou relative.
Valeur relative fixée par rapport à une année de référence ne pouvant être antérieure à 2010

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir