Détecteur de présence connectable Light Up pour circuit DALI multicast avec variation, spécial lieux de passage

  • Ref. 0 485 56
  • Light Up
  • LEGRAND

Light Up, un détecteur de présence connectable à installer au plafond pour gérer l'éclairage en ON/OFF et variation, spécial lieux de passage et dérogation pour s'inscrire dans le respect du décret BACS

243,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détection infrarouge Haute Performance
  • Pour la commande de plusieurs zones d'éclairage (multicast : 2 zones en variation + 1 zone en On/Off)
    Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile Self-e
  • Configuration en Bluetooth via smartphone sur l'App. Close Up (sans passerelle) -
    Connectable nativement en Zigbee au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)
  • Pilotage de l'éclairage en variation DALI / DALI 2
  • Fonctionnement possible en maître-esclave sans fils (communication Zigbee entre les détecteurs)

Avantages

  • Détecteur de présence : variation automatique en fonction de la luminosité naturelle et artificielle ambiante
    Multicast : permet de gérer 3 zones d'un même espace de manière distincte
  • Mise à disposition de données de présence et de niveau de luminosité pour les services du bâtiment à travers le contrôleur GTB AREA MANAGER (réf.0 485 84)
  • Multicast : permet de gérer 3 zones d'un même espace de manière distincte

Les + installation

Connectivité sans fil : facilite la configuration du détecteur et l'installation de périphériques (commandes d’éclairage filaires, sans fils sans pile Self-e et prises connectées)

Les + utilisation


Gestion automatique d'une ligne d'éclairage DALI

Recommandations / restrictions d’usages

  • À associer au contrôleur GTB AREA MANAGER (réf. 0 485 84) pour exploiter les données collectées
  • Usage en intérieur uniquement

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Oui
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Zigbee
  • Radio bidirectionnelle Oui
  • Modèle Détecteur de présence
  • Mode de pose Encastré
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Couplage au bus inclus Non
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Protection au ras du mur Non
  • Commutateur de sélection Non
  • Spécial animaux Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Oui
  • Certifié DALI-1 Oui
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Largeur de portée max. 3 m
  • Longueur de portée max. 24 m
  • Angle de détection horizontal 0-360 °
  • Nombre de canaux 64
  • Durée de marche min. 15 s
  • Durée de marche max. 59 min
  • Largeur 103 mm
  • Hauteur 95.8 mm
  • Profondeur 103 mm
  • Diamètre 103 mm
  • Profondeur d'encastrement 52.8 mm
  • Diamètre d'encastrement 68 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-30 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC
  • Neutre obligatoire Oui
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Adressable Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Code CEI (Pack1) Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande
    • Zigbee
    • Découpage de début de phase
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Web Application
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Non
  • Nom de l'application Legrand Close-Up
  • Fonction d'usage du produit Gestion énergie et éclairage
  • EAN/Gencode 3414972406246

Logiciels métiers

RSE Produit

10.4 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit