Efficacité énergétique : adopter la démarche dans les bâtiments tertiaires

Efficacité énergétique

En France, le secteur du bâtiment est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. 
De nouvelles réglementations comme le décret tertiaire ou encore le décret BACS viennent appuyer une démarche d'efficacité énergétique en imposant des obligations de moyens et de résultats.

Engagez une démarche d'efficacité énergétique (et réduisez votre facture énergétique) dans vos bâtiments pour contribuer activement à la décarbonation, réaliser des économies d'énergie, tout en optimisant le confort des occupants.

Professionnels,  c’est le moment d’agir !

Accès aux rubriques

Réglementations : ce qu’il faut retenir

Décret tertiaire

Le décret tertiaire impose la réduction drastique des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires publics et privés existants de plus de 1000 m² à horizon 2050. Tout comprendre sur le décret tertiaire.

Découvrir le décret tertiaire

Décret BACS

Il impose la mise en place d'une GTB, d'ici le 1er janvier 2025, pour tous les bâtiments tertiaires non résidentiels pour lesquels le système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non à un système de ventilation, a une puissance nominale utile supérieure à 290 kW. Ce seuil passera à 70 kW à compter du 1er janvier 2027.

Découvrir le décret BACS

Plan France Relance : une opportunité à saisir

France Relance est un plan d'investissement massif de 100 milliards d'euros. Financé par le gouvernement et l'Union européenne, il a pour ambition de reconstruire la France de demain à horizon 2030. L'écologie, la compétitivité et la cohésion sont les 3 piliers fondateurs du Plan France Relance : 6.7 milliards d'euros ont été débloqués à ce titre pour la rénovation énergétique des bâtiments ou encore 2 milliards d'euros pour les bâtiments de santé (Ségur de la santé). 

Comment engager une démarche d'efficacité énergétique dans ses bâtiments ?

legrand efficacite energetique batiment pictos comprendre agir 1222x569

En neuf comme en rénovation, Legrand vous accompagne pour mettre en place une démarche d'efficacité énergétique et répondre aux exigences réglementaires.

Quelque soit le type de bâtiment concerné, mettre en place une démarche d’efficacité énergétique fructueuse nécessite de procéder par étape : 

  • étape 1 : comprendre le(s) bâtiment(s)
  • étape 2 : agir sur le(s) bâtiment(s)

Etape 1 - Comprendre : mesurer et analyser les consommations

legrand efficacite energetique etape comprendre picto mesurer 1222x569

Phase déterminante, la mesure et l’analyse en temps réel des consommations d’un bâtiment est la première étape vers une démarche d’efficacité énergétique. Le recueil et l’analyse de ces valeurs permettent d’identifier les postes où une marge d’optimisation est envisageable (ex : parc informatique, chauffage, éclairage).

Lors de cette étape, l’implantation de solutions de mesure de l’énergie offre une lecture simple et efficace des différents postes de consommation du bâtiment pour identifier les actions correctives possibles et/ou prioritaires.

Solutions pour la mesure, le comptage et la gestion des consommations énergétiques

Information complémentaire

Compteurs d'énergie

Les compteurs d’énergie comptabilisent l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie.

Découvrez les compteurs EMDX³ de Legrand, garants d'un comptage optimal !
Pour aller encore plus loin en bénéficiant d'un service assistance paramétrage/mise en service/prise en main, optez pour les solutions CONTO de Legrand Energies Solutions !

Information complémentaire

Centrales de mesure

Les centrales de mesure comptent les énergies consommées par les différents circuits et mesurent toutes les valeurs électriques ou physiques. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive, et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires.

Découvrez les centrales EMDX³ de Legrand, garantes d'une mesure complète et fiable !
Optez pour les centrales NEMO de Legrand Energies Solutions si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement dans le paramétrage, la mise en service et la prise en main des produits !

Information complémentaire

Gestion de l'énergie

Découvrez nos systèmes de gestion de l'énergie EMS CX³ et NEMO SX pour une gestion et une utilisation précises de l'énergie au sein d'un bâtiment.

Ils permettent de contrôler pleinement toutes les activités afin d'améliorer le fonctionnement des appareils et d'assurer une continuité de service.

Nos solutions sont complètes, faciles à installer dans le tableau et simples à superviser, en local ou à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Information complémentaire

Pack décret tertiaire Legrand : un service clé en main

Pour répondre aux obligations réglementaires immédiates du décret tertiaire, Legrand vous accompagne avec un service dédie, adapté à vos besoins : 

  • une plateforme full-web pour recueillir les informations énergétiques de vos bâtiments et analyser vos consommations 
  • l'engagement de répondre aux obligations administratives et déclaratives du décret tertiaire (possible tous les ans via reconduction tacite)
  • trois rendez-vous d’accompagnement pour comprendre la plateforme et mettre en place un coaching énergétique
  • l'aide au choix des données de référence

Information complémentaire

NEMO Green, la solution digitale pour une approche sur-mesure

NEMO Green vous permet de répondre aux enjeux de la transition énergétique de vos bâtiments.

Choisissez, parmi nos trois déclinaisons, celle qui correspond le mieux à vos besoins : 

  • NEMO Green PRO : gestion multisite, décret tertiaire, bilans énergies et carbone, energy management, qualité de l’air intérieur, centrales photovoltaïques, etc.
  • NEMO Green EXPERT : supervision compteurs électriques, onduleurs (ASI), batteries de condensateurs, bornes IRVE, transformateurs de courant, tableaux électriques, etc.
  • NEMO Green START : collecte automatisée des consommations, optimisation des puissances souscrites, bilans par site et consolidation multisite, indicateurs de performance et suivi de courbes de charges, etc.

Etape 2 - Agir : choisir les actions à mettre en place

legrand efficacite energetique etape agir picto piloter 1222x569

Minorer la facture énergétique, valoriser le bâtiment, améliorer le confort des occupants et avoir un impact positif sur l’environnement sont in fine les principaux retours sur investissement attendus.

Legrand vous propose de mettre en place des actions progressives pour agir sur les consommations énergétiques de vos bâtiments

1- des solutions de pilotage de l'énergie dites "à gain rapide" permettant d'obtenir un retour sur investissement rapide

2- des solutions de pilotage de l'énergie dites "structurelles" pour un impact renforcé sur le bâtiment, avec un retour sur investissement dans la durée 

3- des solutions d’optimisation à haute performance environnementale pour aller encore plus loin dans la démarche d’efficacité énergétique et agir sur la qualité de l'énergie

4- des solutions pour disposer d'une infrastructure électrique et numérique performante, pour des bâtiments connectés, sécurisés et respectant le confort des occupants

1 - Solutions de pilotage de l’énergie à gains rapides

Ces solutions simples et rapides à mettre en œuvre apportent un résultat quasi-instantané avec un retour sur investissement rapide, pour une première démarche d'efficacité énergétique.

Détecteurs de mouvement et de présence

Les détecteurs d’éclairage offrent une solution de gestion d'éclairage parfaitement adaptée pour les espaces de vos bâtiments, avec ou sans apport de luminosité naturelle.

Paramétrables individuellement ou depuis une commande mobile, les détecteurs s'adaptent à tous les espaces. Les différentes technologies de détection couvrent toutes les contraintes. 

legrand efficacite energetique detecteurs infra rouge plafond 700x700
Découvrir

Prises vertes Mosaic

Les économies d’énergies sont à portée de main avec les prises vertes Mosaic couplées à un inter horaire. Ce type d’installation permet de couper les appareils laissés en veille dans des espaces de travail, en cas d’absence prolongée, et de réduire facilement les consommations d’électricité.

legrand efficacite energetique prise verte mosaic inter horaire 700x700
Découvrir

Information complémentaire

2 - Solutions structurelles de pilotage de l’énergie

Afin d’aller plus loin et d’atteindre des objectifs plus ambitieux de réduction des consommations énergétiques, vous pouvez opter pour nos solutions de gestion KNX. Elles assurent une gestion optimisée de l'éclairage, des volets, des prises et de la ventilation pour vos bâtiments. Associées à des solutions de gestion de l'énergie et de supervision, ces solutions permettent de piloter et d'optimiser les modes de fonctionnement de votre installation en fonction des consommations de vos clients.

Legrand s'inscrit ainsi dans une réduction globale des coûts de fonctionnement du bâtiment et répond aux exigences des bâtiments LEED, BREEAM.

3 - Solutions d’optimisation à haute performance environnementale

legrand efficacite energetique etape agir picto optimiser 1222x569

Vous souhaitez agir de façon durable et optimale sur les consommations énergétiques avec des solutions à haute performance environnementale ? Vous souhaitez vous engager dans une démarche d'efficacité énergétique et de développement durable ?

Nous vous proposons des produits à haut rendement énergétique qui limitent les pertes, et optimisent au maximum l'énergie grâce à leurs performances structurelles et fonctionnelles élevées.

Les transformateurs secs HT/BT

Conformes à la directive EcoDesign, ils garantissent une réduction homogène de la consommation énergétique. Sans retraitement d’huile, ils demandent une maintenance réduite et bénéficient d’une longévité accrue.

legrand efficacite energetique transfo a sec 700x400
Découvrir les transformateurs secs HT/BT

Les BAES

Obligatoires dans les ERP & ERT, les BAES sont des produits alimentés en permanence et peuvent représenter un poste de consommation important. L’offre de BAES à Leds connectée et universelle Legrand s’inscrit parfaitement dans la démarche environnementale car elle dispose d’une technologie peu énergivore via une optimisation du couple chargeur-batterie.

legrand efficacite energetique baes saillie connecte led 700x400
Découvrir les BAES

Information complémentaire

Batteries de condensateurs, onduleurs KeorMod triphasés, coffrets et protections pour installations photovoltaïques, solutions data center etc., quels que soient vos objectifs d’optimisation, Legrand possède de nombreux produits qui y répondent.
Rapprochez-vous de votre agence commerciale pour en savoir plus sur les produits du Groupe.

4 - Disposer d'une infrastructure performante

legrand efficacite energetique etape agir picto infrastructure 1222x569

En neuf comme en rénovation, disposer d'une infrastructure performante va de pair avec les travaux engagés lors des étapes préalables

Une infrastructure solide permet de mieux communiquer, protéger les installations électriques, acheminer les courants, renforcer la sécurité et améliorer le confort au sein des espaces intérieurs.

Smartbuilding, cybersécurité, vitesse de circulation des données ou encore mobilité verte… l’enjeu est essentiel pour les bâtiments d’aujourd’hui et de demain !

Construire un réseau VDI performant

Dans les bâtiments tertiaires, il est essentiel de disposer d’un câblage structuré et performant pour assurer la vitesse de circulation des données et travailler dans des conditions optimales.

Legrand propose une offre courant faible complète cuivre et fibre optique pour équiper vos bâtiments . Avec leurs performances exceptionnelles, les connecteurs PoE permettent de répondre aux exigences du numérique d’aujourd’hui et de demain.

legrand efficacite energetique baies vdi connecteurs logo poe 700x350
Découvrir

Anticiper l’électromobilité

Renouvellement des flottes publiques et d’entreprise en véhicules électriques ou hybrides rechargeables, obligations de pré-équipement et d’équipement des parkings en bornes de recharge ou encore pilotage, etc. Tout ceci requiert des points de charge fiables et performants. Découvrez notre gamme complète d'IRVE allant de 3.7 à 22 kW. Communicantes et robustes, nos bornes répondent parfaitement aux besoins de fiabilité, de sécurité et de performance de vos chantiers.

legrand efficacite energetique borne monophase greenup premium plastique metal 700x670
Découvrir

Efficacité énergétique : découvrez les formations Legrand

  • Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (AF0801)
  • Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) - Niveau 1 (902)
  • Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)-Niveau 2 (903)
  • Le pilotage de l'éclairage dans les bâtiments tertiaires (AF-0802)
  • La gestion de l’énergie dans les tableaux (562)
  • La compensation d'énergie réactive (AF-63)

Questions fréquentes

Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus
Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore...
En savoir plus
En France, deux décrets régissent la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires avec obligation de moyens et de résultats : le décret tertiaire et le décret BACS (Building Automation & Control Systems). L'objectif est d'impliquer tous les propriétaires et locataires de bâtiments...
En savoir plus
Pour protéger votre pompe à chaleur (PAC) installée à l’extérieur de votre domicile, vous devez installer une protection dédiée dans votre tableau électrique. Mais comment choisir le disjoncteur à installer pour une pompe à chaleur ?   2 caractéristiques essentielles...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir