Quel disjoncteur installer pour une pompe à chaleur ?
Pour protéger votre pompe à chaleur (PAC) installée à l’extérieur de votre domicile, vous devez installer une protection dédiée dans votre tableau électrique. Mais comment choisir le disjoncteur à installer pour une pompe à chaleur ?
2 caractéristiques essentielles :
- le seuil de déclenchement, qui doit supporter le démarrage du moteur de la pompe : choisir un disjoncteur courbe D
- le calibre du disjoncteur à définir en fonction de la puissance nominale de la PAC
Seuil de déclenchement
Dans le cas d’une pompe à chaleur, le démarrage du moteur génère une pointe de courant de quelques millisecondes qui dépasse l’intensité nominale du disjoncteur.
Vous devez alors installer le disjoncteur courbe D car il supporte cette pointe de courant au démarrage sans le déclencher.
![schema courbes declenchement disjoncteurs 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/schema-courbes-declenchement-disjoncteurs-700x700_0.jpg?itok=WN9yusjO)
![disjoncteur dnx3 4500 16a 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/disjoncteur-dnx3-4500-16a-700x450.jpg?itok=eilW8tN5)
Calibre du disjoncteur
Un disjoncteur protège les biens de votre installation électrique contre les surcharges et les courts-circuits.
Il doit être calibré de façon à supporter la charge de vos appareils électriques.
Pour choisir le calibre, ou son intensité nominale, il vous faut connaître la puissance de votre pompe à chaleur (PAC).
En fonction de la puissance maximale de la PAC, vous devez choisir un disjoncteur courbe D adapté :
- jusqu’à 2200W : disjoncteur 10A
- de 2200 à 3500W : disjoncteur 16A
- de 3500W à 4500W : disjoncteur 20A
- de 4500W à 7200W : disjoncteur 32A
En résumé
Pour choisir quel disjoncteur installer pour une pompe à chaleur (PAC), vous devez vérifier sa puissance pour adapter le calibre du disjoncteur, tout en s’assurant qu’il s’agisse d’un disjoncteur courbe D. La section des fils doit aussi être adaptée.
Calcul pour définir le calibre du disjoncteur en monophasé, selon la puissance de la PAC :
I (Ampères) = P (Volts/Ampères ou Watts) / U (Volts).
Prenez toujours le calibre supérieur à la valeur obtenue.
Par exemple : 4000VA / 230V = 17,4A.
Un disjoncteur calibre 20 A courbe D convient.
Le respect de la norme NF C 15-100 est primordial.
![femme norme tableau 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/femme-norme-tableau-700x700_5.jpg?itok=Jzi2J5yp)
![pompe a chaleur 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/pompe-a-chaleur-700x450.jpg?itok=IB2m5SFg)
La pompe à chaleur (PAC)
Installer une pompe à chaleur (PAC) en extérieur permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire la facture d’électricité de votre logement.
Une PAC air-eau peut chauffer votre maison et l’eau chaude sanitaire grâce à l’unité extérieure qui puise les calories de l’air et l’unité intérieure qui les restitue. L’énergie est réinjectée dans le circuit de chauffage et d’eau chaude de l’habitation.
Elle fonctionne simplement et consomme peu. Vous pouvez l’installer en neuf comme en rénovation pour chauffer les pièces du logement par radiateurs, plancher chauffant ou un autre appareil thermique comme une chaudière.
D’autres modèles et solutions existent comme un système PAC air-air réversible.
Contrôlez votre chauffage
Pour améliorer l’efficacité énergétique de votre logement, vous pouvez aussi utiliser un système de gestion de chauffage, afin de régler la température selon vos besoins, en fonction d’un planning de chauffe.
Avec les solutions connectées Legrand, vous bénéficiez de plus d’efficacité et de performance en contrôlant la température de votre intérieur de chez vous ou à distance.
Avant de vous lancer dans votre projet d’installation de pompe à chaleur, renseignez-vous sur les aides financières de l‘état !
![smarther smartphone app hc scenario 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/smarther-smartphone-app-hc-scenario-700x700_0.jpg?itok=X8Kp8vrs)
![maison piscine nuit eclairage 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/maison-piscine-nuit-eclairage-700x700_9.jpg?itok=kDaIOt3c)
Pilotez aussi votre PAC de piscine
Vous êtes propriétaire d’une piscine ? Pensez aussi à protéger la pompe à chaleur avec un disjoncteur courbe D et un calibre adapté !
Pour contrôler la pompe et la PAC de la piscine, nos solutions connectées au tableau électrique répondront à tous vos besoins : planification, contrôle à distance, etc.
Venez découvrir nos solutions connectées Drivia with Netatmo !
Contactez un électricien certifié par Legrand
Contactez un électricien certifié par Legrand pour vous conseiller et installer votre disjoncteur, et vous proposer nos solutions connectées pour la gestion de la température.
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_274.jpg?itok=42dt8vS9)
Questions fréquentes
Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?
A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma... En savoir plus
Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège des courts-circuits mais aussi des surcharges électriques. Chaque circuit électrique est en capacité de supporter une intensité déterminée et en cas de dépassement, le disjoncteur déclenche.
La courbe du disjoncteur correspond au réglage du seuil de... En savoir plus
Comment marche un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les... En savoir plus
Comment choisir son disjoncteur différentiel ?
En cas de défaut d’isolation, le courant électrique peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi toute installation doit comporter des dispositifs différentiels qui protègent les personnes contre les risques électriques. Un bon disjoncteur différentiel assure la protection des biens et... En savoir plus
Dans quel cas utiliser un disjoncteur ou contacteur ?
Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique. Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.