Quel est le meilleur choix de gestion de chauffage pour vos radiateurs électriques ?

Maison connectée

Le chauffage et l'eau chaude représentent 77 % de la consommation énergétique d’un foyer en France (Source : Ademe). Découvrez les solutions Legrand et Netatmo pour un meilleur chauffage dans votre maison, faciles à installer et compatibles avec tous les types de chauffage (électricité, gaz, fioul, etc). Choisissez un système de chauffage connecté adapté à vos besoins et optimisez votre confort tout en réduisant votre consommation.

Accès aux rubriques

Optimisez votre confort et faites des économies d'énergie

icons maison connectee cwn netatmo 1222x569

Bénéficiez d’un confort optimal grâce à un contrôle à distance de vos appareils électriques de chauffage et faites des économies d’énergie. Une solution économique et écologique pour gérer la température de votre logement !

Information complémentaire

Mesurez votre consommation de chauffage

Pour faire baisser votre facture d’électricité, il est tout d’abord important de mesurer votre consommation de chauffage. Choisissez l’écocompteur connecté pour surveiller votre consommation d’énergie. Grâce à ce produit, vous pourrez savoir avec précision quel appareil électrique de votre maison consomme le plus : le réfrigérateur ? La machine à laver ? Ou peut-être s’agit-il de vos radiateurs ?

Information complémentaire

Surveillez vos consommations

Votre facture d’électricité dépendra des appareils allumés chez vous. En effet, sans le savoir, un radiateur est peut-être resté allumé inutilement dans votre chambre ou dans la salle de bain. Certains appareils de chauffage peuvent être très énergivores tels que des radiateurs électriques et il vaudrait peut-être mieux les remplacer par un poêle à granulés ou des panneaux solaires par exemple.

Visualisez vos consommations pour mieux les maîtriser

Installé dans votre tableau électrique et relié à votre smartphone via l’application Home + Control, l’écocompteur connecté vous donne une vue d’ensemble de vos dépenses en chauffage en euros ou en kWh sur une période donnée (chauffage électrique, chauffage au sol ou pompe à chaleur, climatisation, etc). Il comporte également deux entrées pour mesurer les consommations de gaz et d'eau. Après quelques temps, vous pourrez évaluer vos performances d’économies d’énergie thermique !

Information complémentaire

Agissez sur votre consommation pour un chauffage optimal

Programmez votre chauffage

Après avoir mesuré votre consommation de chauffage, vous pourrez agir sur cette consommation en pilotant et en programmant votre chauffage avec le thermostat connecté Smarther with Netatmo, par exemple. Grâce à ce produit, planifiez votre chauffage heure par heure selon le rythme et les habitudes de vie des personnes de votre foyer (heures de lever et de coucher, de départ et d’arrivée, etc), réduisant ainsi considérablement votre consommation de chauffage.

Information complémentaire

Réglez la température de votre maison

En effet, il est inutile de laisser allumé le chauffage lorsque tous les membres de votre famille sont à l’extérieur de la maison. Il vaut mieux également le baisser la nuit, lorsque tout le monde dort. Programmez ainsi des scénarios ou plages horaires depuis votre smartphone. Activez le mode éco lorsque vous partez de chez vous ou boostez votre chauffage si vous rentrez à la maison plus tôt que prévu.

Vous partez en vacances ? Activez la fonctionnalité "Absent" pour mettre la maison hors-gel temporairement, et déclenchez le chauffage dans votre résidence secondaire, à distance.

Information complémentaire

Pilotez votre chauffage à distance et par la voix

Vous pouvez agir sur la température de votre intérieur depuis l’écran du thermostat connecté Smarther with Netatmo mais également depuis votre smartphone, que vous soyez chez vous ou non, via l’application mobile Home + Control (disponible sur l'App Store et Google Play). Compatible avec les principaux assistants vocaux du marché, Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou encore l’assistant Google, le thermostat Smarther with Netatmo vous permet également de contrôler votre chauffage par la voix.

Information complémentaire

Contrôlez la température pour plus de confort

Vous souhaitez contrôler la température de l’eau de votre chaudière à tout moment et avec précision ? Choisissez le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo, compatible avec les chaudières modulantes OpenTherm ou à accumulation quel que soit le combustible utilisé (gaz, fioul ou bois), et gagnez en confort et en économies d’énergie. Sans fil, il s'installe aussi bien en neuf qu’en rénovation pour faciliter vos travaux.

Information complémentaire

Commandez votre chaudière à distance

Prenez donc le contrôle de votre chauffage à distance via l’application Home + Control depuis votre smartphone ou votre tablette grâce au Thermostat Modulant Netatmo. Vous pourrez également contrôler votre équipement de chauffage par la voix. Dites par exemple "Dis Siri, augmente la température du grand salon de 2 degrés".

Demandez votre devis à un électricien certifié par Legrand !

Information complémentaire

Optimisez la température de votre logement

Relancez votre chauffage avant d’arriver chez vous grâce au Thermostat Modulant Intelligent Netatmo ou optimisez le réglage de la température de votre maison en fonction de la météo grâce à sa fonction Auto-Adapt. Créez des plannings de chauffage personnalisés et adaptés à chaque moment, et activez l’un des deux modes supplémentaires en cas d’absence : Absent et Hors-gel. Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo vous indique, grâce à sa fonctionnalité Auto-Care, si des problèmes ou anomalies sont détectés sur votre chaudière.

Information complémentaire

Ajustez la température pièce par pièce

Vous souhaitez ajuster la température en fonction des différentes pièces de votre maison ? Complétez votre installation de chauffage avec des Têtes Thermostatiques Intelligentes additionnelles de Netatmo, qui fonctionnent en association avec les thermostats Smarther with Netatmo et Modulant Netatmo. Compatibles avec 90 % des radiateurs à eau du marché, ces têtes thermostatiques activent elles-mêmes la chauffe d’un radiateur. Vous n’aurez plus qu’à programmer et définir la température idéale pièce par pièce.

Information complémentaire

Rendez connectés vos radiateurs électriques

Vos radiateurs deviennent connectés avec la sortie de câble Céliane with Netatmo compatible avec tous les radiateurs électriques, qu’ils aient ou non un fil pilote. Vous pourrez ainsi contrôler votre chauffage via votre smartphone pour suivre et optimiser leur consommation électrique.

Information complémentaire

Préservez la chaleur de la pièce

Agissez sur la chaleur de votre foyer avec les volets roulants : ouvrez vos volets lorsque vos fenêtres sont face au soleil pour faire entrer la chaleur, fermez vos fenêtres pour éviter de l’air de passer lorsqu’il fait nuit et fermez vos volets pour préserver la chaleur de la journée. Jouez avec l’ensoleillement de votre maison et pilotez vos volets roulants en fonction des rayons du soleil. De plus, grâce aux commandes Céliane with Netatmo, les volets roulants s’ouvrent et se ferment simplement et rapidement d’un seul geste. Vous pourrez également programmer des scénarios. Plus besoin de faire tout le tour de la maison !

Information complémentaire

Aérez régulièrement vos pièces

Pour une maison saine, une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) est indispensable. Choisissez la commande pour VMC connectée pour un usage maîtrisé avec boost au niveau des pièces humides et de la cuisine afin d’évacuer l’humidité et l’air dit "malsain". Grâce à l’application sur votre smartphone, paramétrez cette fonctionnalité et évitez les oublis. La commande pour VMC connectée permet de faire circuler la chaleur, de renouveler l’air et d’éviter la condensation d’eau.

Questions fréquentes


Dans le cas d’une installation sans-fil, assurez-vous que le Relais soit correctement enfoncé sur son adaptateur chaudière (appuyer fort dessus).

Vérifiez que votre système est bien compatible avec notre solution de chauffe intelligente et que tous les fils sont toujours solidement...
En savoir plus
Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les...
En savoir plus
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de...
En savoir plus
Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.
En savoir plus
La détection de fenêtre ouverte fonctionne uniquement si : L’installation comporte des Vannes Netatmo (avec un logiciel interne dont la version est supérieure à 78). Les Vannes Netatmo sont en train de chauffer.
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...
En savoir plus
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...
En savoir plus
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App Store.
En savoir plus

Information complémentaire

Faire installer des solutions connectées Legrand pour un meilleur chauffage

Vous souhaitez équiper votre maison de solutions connectées Netatmo et Legrand pour optimiser votre chauffage ? Faites appel à un électricien certifié recommandé par Legrand disponible près de chez vous !

Vidéos

Électriciens certifiés par Legrand