Information complémentaire

Contrôler son chauffage depuis son smartphone
Pilotez la température de votre maison facilement et d’un simple geste, depuis votre smartphone via l’application Home + Control, téléchargeable gratuitement, sans abonnement. Créez des plannings heure par heure en fonction de vos besoins et envies simplement.
En cas d’absence, de départ en vacances, vous pourrez à tout moment désactiver votre chauffage, ou baisser la température. Un coup de froid ? Depuis votre smartphone et augmentez la température dans la pièce !
Le + des thermostats connectés ? Ils vous permettent de suivre à tout moment, en temps réel, vos consommations.
Faites des économies d’énergie !
Découvrir le pilotage à distance du chauffage Voir les thermostats connectés
Information complémentaire

Contrôler son chauffage par la voix
Vous êtes confortablement installé sur votre canapé dans votre salon, devant la télé ? C’est l’hiver, il fait froid et vous aimeriez monter la température ? Inutile de vous lever, adressez-vous à votre assistant vocal et demandez-lui d’augmenter ou de baisser le chauffage dans la pièce.
En effet, les thermostats connectés Netatmo et Legrand sont compatibles avec les 3 principaux assistants vocaux du marché : Alexa d’Amazon, Siri d’Apple et l’Assistant Google.
Dites par exemple « Dis Siri, monte le chauffage de deux degrés dans le salon ! ».
Je me suis renseignée sur les différentes marques pouvant effectuer mon projet. Mon voisin m’avait vanté le mérite des produits LEGRAND sur l’installation de son visiophone. Je me suis laissé tenter par une demande de mise en relation avec un électricien de votre réseau. J’ai eu la chance d’une prise de contact rapide ainsi que le démarrage de mon chantier, donc satisfaite.
Information complémentaire

Confort et économie d’énergie
Faites des économies d’énergie en connectant et en contrôlant votre chauffage.
Suivez l’historique de vos consommations depuis l’application Home + Control et régulez votre utilisation en fonction de votre facture d’électricité. Réduisez vos dépenses énergétiques grâce aux solutions pour un chauffage connecté Legrand.
Information complémentaire

Thermostat connecté Smarther avec Netatmo
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permet de contrôler et planifier la température de votre maison, depuis votre smartphone via l’app Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. Ce thermostat s’installe en encastré ou en saillie, dans un logement neuf comme en rénovation.
Où que vous soyez, contrôlez votre chauffage grâce au Thermostat connecté Smarther with Netatmo, moderne et innovant.
Information complémentaire

Thermostat Intelligent Netatmo
Le Thermostat Intelligent Netatmo vous permet de rendre votre chauffage connecté. Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, et les pompes à chaleur, le Thermostat Intelligent Netatmo vous permettra de piloter votre chauffage à distance depuis votre smartphone ou à distance grâce à un assistant vocal. Vous pouvez l’accrocher au mur ou simplement le poser sur un meuble.
Information complémentaire

Ajuster la température pièce par pièce
Les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo, installées sur les radiateurs à contrôler, en complément d’un thermostat connecté Legrand, vous permettent d’ajuster la température de votre maison pièce par pièce de manière simple et précise.
Vous pourrez ainsi contrôler, en local ou à distance depuis votre smartphone, les radiateurs de votre logement en fonction de vos habitudes de vie.
Réduisez votre facture en ne chauffant les espaces de votre maison que lorsque c’est nécessaire !
Les + de cette solution ? Les fonctionnalités « Absent », « Hors-Gel » et détection de fenêtre ouverte qui vous permette de faire des économies d’énergie !
J’avais déjà tenté de trouver un électricien par mes propres moyens sans succès. Après avoir confier mon projet à LEGRAND, votre service m’a mis en relation avec un électricien également compétent dans la plomberie. Il a installé les produits dans mon appartement. Depuis je peux contrôler le chauffage dans l’ensemble de mon logement en un claquement de doigt, plutôt sympa.
Information complémentaire

Faire appel à un électricien certifié
Vous souhaitez connecter votre chauffage et le contrôler simplement depuis votre smartphone mais ne savez pas comment vous y prendre ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand près de chez vous pour connecter votre logement !
Questions fréquentes
D’un réseau Wi-Fi personnel (qui ne soit pas un point d’accès public).D’un système de chauffe compatible (chaudières, poêles à bois, pompes à chaleur, vannes, circulateurs, régulateurs...
Vous pouvez associer jusqu'à 20 Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo à chaque thermostat, et les placer au maximum dans 10 pièces différentes.Par conséquent, si vous souhaitez placer des Têtes Thermostatiques...
Grâce à ses...
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...