Thermostat connecté : une autre idée de la gestion du chauffage

Maison connectée

Vous souhaitez optimiser vos consommations de chauffage ? Avec le thermostat connecté Smarther with Netatmo, vous gérez votre chauffage, en local ou à distance grâce à l’appli Home + Control de Legrand.

Information complémentaire

Smarther with Netatmo, le nouveau thermostat connecté 

Avec Smarther with Netatmo, piloter et maîtriser votre chauffage n'a jamais été aussi simple. Vous créez un planning personnalisé en répondant à quelques questions dans l’App Home + Control. Et vous profitez de la bonne température au bon moment dans chacune des pièces de la maison !

Vous vous absentez ? Activez la fonction "Absent" directement dans l’App, et la maison se mettra par exemple en Hors-Gel jusqu’à la date de votre retour..

Vous pouvez à tout moment visualiser les consommations en temps réel ou en cumulé grâce à l’App Home + Control. Maîtrise assurée ! 

Information complémentaire

Thermostat connecté discret, élégant et innovant 

Grâce à une interface tactile intuitive et un design contemporain épuré, Smarther with Netatmo trouve sa place dans votre maison quels que soient votre décoration et votre mobilier. Il est compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul ou à bois. Smarther with Netatmo remplace facilement votre thermostat actuel, qu’il soit filaire ou à pile.

Je me suis renseignée sur les différentes marques pouvant effectuer mon projet. Mon voisin m’avait vanté le mérite des produits LEGRAND sur l’installation de son visiophone. Je me suis laissé tenter par une demande de mise en relation avec un électricien de votre réseau. J’ai eu la chance d’une prise de contact rapide ainsi que le démarrage de mon chantier, donc satisfaite.

Information complémentaire

Smarther with Netatmo : tellement simple à utiliser

Vous pouvez commander le thermostat connecté Legrand localement sur son écran tactile, à distance via l’App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal.

Avec l'application gratuite Home + Control, disponible sur App Store et Google Play, vous pouvez :

  • créer et modifier les plannings de température
  • gérer la température de consigne
  • activer la fonction Boost pour augmenter la température temporairement pendant une durée limitée
  • visualiser vos consommations

Information complémentaire

smarther thermostat connecte legendes 1222x569

Thermostat intelligent et communicant

Smarther with Netatmo a été conçu pour répondre aux attentes de ceux qui souhaitent plus de confort tout en maîtrisant leur consommation. Sur son interface tactile à LEDs lumineuses, il affiche les informations essentielles, comme la température ambiante, la température de consigne, le taux d'humidité, le mode actif de la fonction Boost.

Information complémentaire

Vous rentrez de week-end ? Activez à distance la fonction Boost !

À distance, "boostez" la température via l’App pour arriver dans un logement bien chauffé. Cette fonction permet d’augmenter la température d’une pièce ou de toute la maison pendant un temps déterminé : 30, 60 ou 90 min, quel que soit le planning en cours. Pendant la durée choisie, la barre rouge s’allume sur le thermostat et diminue avec le temps. A la fin du cycle, le planning initialement en cours reprend.

J’avais déjà tenté de trouver un électricien par mes propres moyens sans succès. Après avoir confier mon projet à LEGRAND, votre service m’a mis en relation avec un électricien également compétent dans la plomberie. Il a installé les produits dans mon appartement. Depuis je peux contrôler le chauffage dans l’ensemble de mon logement en un claquement de doigt, plutôt sympa.

Information complémentaire

Thermostat Intelligent Netatmo

Avec son design épuré et élégant, le Thermostat Intelligent Netatmo prend en compte l'isolation de votre logement, l'environnement de la pièce et la température extérieure pour adapter le chauffage selon vos besoins.

Pilotable à distance depuis un smartphone ou une tablette, via l'app Home + Control, il permet de régler la température de vos pièces via un planning dédié et de réaliser de véritables économies sur votre facture d'énergie.

Ce thermostat fonctionne avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électriques et les pompes à chaleur.

Il est compatible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo.

Information complémentaire

Contrôlez la température de chaque pièce au degré près

Le thermostat connecté est compatible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes additionnelles de Netatmo.

Vous pouvez ainsi remplacer les vannes existantes sur les radiateurs de votre choix pour prendre le contrôle de la température à distance, en local, ou par la voix via un assistant vocal.

Information complémentaire

Faire appel à un électricien partenaire

Vous souhaitez faire installer le thermostat connecté Smarther ? Vous pouvez faire appel à l'un des électriciens recommandés par Legrand.

Confiez lui l'installation de toutes vos solutions connectées pour le chauffage : sorties de câble (sèche-serviettes, radiateurs électriques), Têtes Thermostatiques, thermostats connectés... 

Questions fréquentes

Depuis le 22 novembre 2024, il n'est plus possible de bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat".   Cependant, si vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures...
En savoir plus
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...
En savoir plus
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...
En savoir plus
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...
En savoir plus
Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store.
En savoir plus