Information complémentaire


Thermostat connecté
Le thermostat connecté permet de contrôler et de réguler la température de la maison, en local ou à distance via l’App Home + Control. Grâce à lui vous optimisez vos consommations et vous pouvez réaliser des économies d'énergie.
Information complémentaire

Smarther with Netatmo
Le thermostat connecté Legrand permet de
- créer et modifier les plannings de température
- gérer la température de consigne
- activer la fonction Boost pour augmenter la température temporairement pendant une durée limitée
- visualiser vos consommations
Thermostat Intelligent Netatmo
Ce thermostat prend en compte l'isolation de votre logement, l'environnement de la pièce et la température extérieure pour adapter le chauffage selon vos besoins, Il permet de régler la température de vos pièces via un planning dédié et de réaliser de véritables économies sur votre facture d'énergie.
Information complémentaire

Gérer le chauffage pièce par pièce
Les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo sont compatibles avec tous les modèles et types de thermostats connectés Legrand, soit : le Thermostat Smarther with Netatmo, le Thermostat Intelligent connecté Netatmo ou encore le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo. Pour profiter d’un chauffage intelligent performant, optez pour l’un de ces thermostats et associez-le aux Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo. En effet, ces dernières ne peuvent fonctionner seules.
Définissez des plannings de chauffage pièce par pièce et uniquement lorsque cela est nécessaire. Grâce à ses 2 capteurs intégrés, la Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo mesure la température en continu.
Information complémentaire

Faites appel à un pro
Vous souhaitez piloter vos radiateurs via un thermostat connecté et grâce aux Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo pour gérer et suivre la consommation des radiateurs connectés dans le temps ? Faites appel à un électricien certifié près de chez vous !
Questions fréquentes
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.