Information complémentaire

Version sans fils : Thermostat Intelligent Netatmo
Le Thermostat Intelligent Netatmo, associé à l'App. Home + Control vous permet d’associer confort et économies d'énergie grâce à ses fonctions :
- auto-adapt : permet d'anticiper le démarrage du chauffage et de garder votre logement à la température idéale, quelle que soit la météo
- planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins et les modes de vie. Personnalisation des modes Absent et Hors-Gel en cas d'absence prolongée
- visualisation de l’historique et consultation du Bilan Économies d’Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d’énergie
Il est possible d’associer le Thermostat Intelligent à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles, pour piloter le chauffage pièce par pièce.
Information complémentaire

Version filaire : Thermostat Smarther with Netatmo
Le Smarther with Netatmo, géré avec l’App. Home + Control, offre des fonctions pilotables via l’App Home + Control, de manière simple et intuitive. Grâce à la connexion Wi-Fi dont il est doté, le Smarther with Netatmo peut être programmé et commandé à distance :
- création d'un planning personnalisé pour profiter de la bonne température au bon moment dans chacune des pièces de la maison !
- visualisation de la température et de l’humidité mesurées au sein de l’espace.
- réglage de la température en local ou à distance avec notamment la possibilité d’activer le mode Boost. Ce dernier qui permet de forcer l’allumage du chauffage pendant une durée limitée (30, 60 ou 90 minutes) indépendamment de la température mesurée et de la température programmée !
Ce thermostat est également compatible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles !
Information complémentaire
624 € d’économie pour faire un geste pour la planète !
Jusqu’à 624 €, c’est ce que l’État vous offre pour piloter vos consommations d’énergie. Vous n’avez donc plus à choisir entre économies d’énergie et économies financières. Découvrez toutes les solutions Legrand pour consommer mieux et moins :
- générez plus d’économies grâce à l’application Home + Control
- pilotez la température dans toutes les pièces avec les Thermostats connectés et têtes thermostatiques
Questions fréquentes
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.