Pilotage connecté du chauffage : découvrez le Thermostat Intelligent Netatmo

Maison connectée

Vous souhaitez bénéficier d’un chauffage intelligent dans votre maison pour faire des économies d’énergie, maîtriser votre consommation et contrôler vos radiateurs à distance depuis votre smartphone ?

 

Optez pour le Thermostat Intelligent connecté Netatmo qui associe confort et design et vous garantit la tranquillité d’esprit !

Avantages du thermostat connecté Netatmo 

Le Thermostat Intelligent Netatmo est connecté et permet de contrôler votre chauffage où que vous soyez.

Depuis l’application Home + Control ou Energy, disponibles gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store, vous pouvez régler vos radiateurs pièce par pièce et bénéficier d’une chaleur immédiate.

Vous pourrez créer des plannings ou programmes de chauffe pour votre installation intelligente en fonction de votre rythme de vie.

En cas d’absence, vous pourrez régler votre chauffage intelligent à distance, et même l’éteindre pour faire des économies et réduire votre facture grâce à votre smartphone. En revanche, lorsque vous rentrez de vacances par exemple, vous pourrez anticiper votre retour en allumant votre chauffage pour bénéficier d’une chaleur optimale dans votre logement.

Fonctionnalités et caractéristiques du Thermostat Intelligent Netatmo

Voici les différentes caractéristiques et fonctions du Thermostat Intelligent connecté Netatmo :

  • contenu du pack : 4 adhésifs de couleur, 1 Thermostat Intelligent, 1 relais, 3 piles AAA, 1 manuel d’installation, 1 plaque murale, 4 vis et 4 chevilles, 1 adaptateur secteur, 1 support mobile et 1 support mural, 1 adaptateur chaudière
  • dimensions : 83 x 83 x 22 mm
  • température réglable directement sur le Thermostat en cas de besoin (écran tactile)
  • compatible avec la plupart des chaudières au bois, gaz, fioul, pompes à chaleur, plancher chauffant, chauffe-eau. Vérifiez la compatibilité de votre système de chauffage
  • compatible avec les accessoires de la gamme Netatmo pour un chauffage intelligent. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes et connectées Netatmo s’adaptent à vos radiateurs et vous permettent d’ajuster la température pièces par pièces

 

Contrôle par la voix

Grâce au Thermostat Intelligent connecté Netatmo, vous pourrez contrôler la température de votre maison par la voix. Dites par exemple : « Hey Google, règle la température du salon à 19°C », ou encore « Dis Siri, augmente la température de 2 degrés dans la chambre ».

 

En effet, le Thermostat Intelligent connecté Netatmo est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché, à savoir, Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou encore l’Assistant Google. Son utilisation est donc simple et intuitive !

 

Je me suis renseignée sur les différentes marques pouvant effectuer mon projet. Mon voisin m’avait vanté le mérite des produits LEGRAND sur l’installation de son visiophone. Je me suis laissé tenter par une demande de mise en relation avec un électricien de votre réseau. J’ai eu la chance d’une prise de contact rapide ainsi que le démarrage de mon chantier, donc satisfaite.

Installation simple et rapide

Votre Thermostat Intelligent connecté Netatmo s’installe simplement, où vous le souhaitez : accroché au mur, en filaire ou posé sur un meuble, en sans fil.

 

Pour des informations plus techniques sur le produit, rendez-vous ici : Thermostat connecté | Legrand

 

Vous pouvez également compléter votre installation connectée avec des Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo.

Confiez l’installation à un pro

Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’installation du thermostat mais souhaitez bénéficier d’un pilotage intelligent connecté de votre chauffage ? Faites appel aux services d’un électricien professionnel certifié par Legrand près de chez vous !

 

Vous pouvez également profiter de la venue de votre électricien pour faire installer d’autres solutions pour une maison connectée (caméras à détection automatique, détecteurs d’ouverture de portes et fenêtres, capteur de qualité de l’air, visiophone, système de ventilation, etc).

Pour découvrir les nouveaux produits Maison connectée Legrand et toutes leurs options, rdv ici : Maison connectée - particulier | Legrand

Questions fréquentes

Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...

En savoir plus

Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...

En savoir plus

Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...

En savoir plus

Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...

En savoir plus

Grâce à la fonction Bluetooth intégrée, vous pouvez piloter à distance les bornes GREEN’UP PREMIUM avec l’application EV CHARGE light sur tablette et smartphone. Cette application est disponible sur Google Play et App Store.

En savoir plus

Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...

En savoir plus

Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...

En savoir plus

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...

En savoir plus

Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...

En savoir plus

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...

En savoir plus