Plusieurs fonctions pour plus de possibilités
Le thermostat connecté Smarther with Netatmo dispose d’une multitude de fonctions pour à la fois maîtriser vos dépenses, mais aussi faciliter votre quotidien.
- Auto-Adapt : prend en compte la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour atteindre la température voulue
- Boost : active le chauffage pendant une durée déterminée quel que soit le profil défini et la température ambiante
- géolocalisation : détecte votre présence ou votre absence* et ajuste la température en conséquence. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de régler le thermostat lorsque vous partez ou rentrez chez vous.
*via la géolocalisation du smartphone

Maîtriser sa consommation sur le long terme
Avec l’App. Home + Control, consultez l’historique des consommations avec des rapports détaillés pour mieux comprendre vos habitudes et adopter des comportements plus économes.
Vous pouvez analyser les données et identifier les périodes où vous pourriez ajuster vos dépenses énergétiques.
Pour aller encore plus loin et réaliser des économies sur tous les appareils de votre maison, pensez aux solutions connectées Drivia with Netatmo.

Contrôle simple et intuitif
Le thermostat Smarther with Netatmo vous offre la possibilité de commander le chauffage par la voix à l’aide des assistants vocaux :
- Siri (Apple)
- Google Assistant
- Alexa (Amazon)
En téléchargeant l’App. Home + Control, vous pouvez programmer des plages horaires personnalisées et réguler la température de votre domicile en fonction de votre emploi du temps. Profitez d’un thermostat autonome et assurez-vous une tranquillité d’esprit.
Questions fréquentes
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.