Information complémentaire

Les écogestes, simples mais indispensables
Que ce soit pour le chauffage, l’éclairage ou les appareils électriques, les besoins de la maison en électricité sont conséquents. Cependant, des petits gestes simples peuvent vous aider à réduire vos consommations :
- éteindre les lumières s’il n’y en a pas besoin
- déconnecter les appareils électriques inutilisés
- utiliser un thermostat et opter pour un réglage optimal
- faire fonctionner ses appareils énergivores aux heures creuses
Information complémentaire

Le chauffage, premier poste de consommation
Le premier poste de consommation énergétique de la maison est le chauffage. Même si sa consommation peut varier selon les conditions climatiques et les saisons, elle reste la plus haute devant l’eau chaude (les deux postes représentant 77% de la consommation d’énergie totale du logement).
Réduire sa consommation de chauffage est donc le premier levier à activer pour limiter votre facture d’énergie.
Information complémentaire

Optez pour le thermostat connecté !
Grâce au thermostat connecté Smarther with Netatmo, programmez votre chauffage et optimisez votre consommation via l’App. Home + Control.
Vous pourrez adapter la température de votre logement en fonction de votre quotidien :
- « La température de ma maison est programmée à 17°C lorsque je suis au bureau »
- « Je mets en route mon chauffage 15min avant mon arrivée »
- « Je visualise ma consommation pour contrôler le montant de ma facture »
Information complémentaire

Contrôlez votre chauffe-eau à distance !
Le montant de l’eau chaude est l’un des plus élevés sur la facture d’électricité.
Découvrez le pack « Je maîtrise la consommation de mon chauffe-eau » !
Grâce à l’App. Home + Control, pilotez votre chauffe-eau en plus de vos éclairages, volets roulants et chauffage.
- planifiez la mise en route de votre chauffe-eau selon vos habitudes de vie
- suivez votre consommation en détail
- faites des économies en programmant votre chauffe-eau selon les heures creuses et les heures pleines
Information complémentaire

Écocompteur connecté Drivia™ with Netatmo
L’écocompteur connecté Drivia with Netatmo, à installer dans le tableau électrique, permet de surveiller et maîtriser sa consommation en instantané. Les informtations sont visibles en local sur l’écran du produit et à distance via l’App. Home + Control.
- mesure des consommations électriques sur 5 postes comme imposé par la RE2020 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
- intégré à l’App. Home + Control qui permet de contrôler toute son installation connectée
Note : ne nécessite pas de passerelle pour le connecter.
Information complémentaire

Compteur d’énergie connecté
Installé lui aussi dans le tableau électrique, le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo permet de connaître en temps réel la consommation d’un circuit spécifique.
Vous pouvez visualiser votre consommation sur l’App. Home + Control et retrouver tout votre historique (journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel) à n’importe quel moment.
Note : l’installation de produits connectés nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
Information complémentaire

L’eau chaude sanitaire et les appareils électriques
L’eau chaude sanitaire et les appareils électriques représentent le deuxième et troisième poste de consommation des ménages derrière le chauffage.
On retrouve parmi les appareils les plus énergivores le réfrigérateur, le sèche-linge et le congélateur.
Information complémentaire

Délesteur pour éviter les coupures intempestives
Vous avez pris connaissance de vos consommations et identifié les appareils de l'ecosystème "with netatmo", les plus gourmands en énergie ? Agissez en conséquence grâce au délesteur !
- maîtrisez et lissez votre consommation pour éviter les coupures de courant intempestives liées au dépassement de votre contrat d’électricité
- soyez alerté sur votre smartphone en cas de surconsommation
- éteignez les appareils les plus énergivores selon des priorités de délestage paramétrables dans l’App. Home + Control
Faites des économies d’énergie sans perdre votre confort !
Note : l’installation de produits connectés nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
Contrôlez tous vos appareils avec Drivia with Netatmo

Idéal en neuf comme en rénovation, le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer et d’agir sur la consommation d’énergie totale de votre logement.
Contrôlez vos appareils électriques, de l’éclairage à votre chauffe-eau en passant par votre prise ou borne de recharge pour véhicule électrique.
Note : l’installation de produits connectés (sauf écocompteur) nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
Information complémentaire

Installation des produits Drivia™ with Netatmo
Mesurez et agissez sur vos appareils électriques dans la maison en installant les solutions Drivia with Netatmo. Contactez un professionnel membre du réseau d’artisans électriciens recommandés par Legrand et faites vous accompagner dans vos projets !
Questions fréquentes
En...
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...
Pour savoir exactement combien vous consommez, découvrez nos produits de mesure...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.