Information complémentaire

Économiser grâce au connecté
Le chauffage est l’un des postes qui consomme le plus dans votre maison.
Selon l’ADEME, un thermostat programmable peut permettre de réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie.
Mesurer et contrôler la température à l’intérieur de votre logement s’avère donc être une solution efficace pour faire des économies.
Le thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permet d’optimiser votre consommation tout en apportant plus de confort !
Information complémentaire

Surveiller et contrôler avec précision
- surveiller : depuis l’application Home + Control, vous pouvez facilement visualiser l’historique de votre consommation et consulter votre bilan d’économie d’énergie personnalisé
- contrôler : grâce à l’App Home + Control, compatible avec les assistants vocaux, gérez la température de votre maison aussi bien en local qu’à distance
Information complémentaire

SmartherTM with Netatmo, le thermostat intelligent
Découvrez de nombreuses fonctions intégrées au thermostat connecté Smarther with Netatmo pour vous aider à optimiser la consommation de votre chauffage.
- planning : créez des scénarios personnalisés et préréglez des programmes en fonction de votre quotidien
- auto-adapt : intègre la météo et les caractéristiques de la maison pour garantir la température voulue
- mode Boost : permet d’augmenter la température d’une pièce ou de toute la maison pendant un temps déterminé (30, 60 ou 90 min)
Information complémentaire

Installer son thermostat connecté par un pro
Faites appel à l’un de nos professionnels certifiés Legrand qui vous garantit l’installation de votre thermostat et vous apporte conseils et solutions pour réduire votre consommation d’énergie.
Questions fréquentes
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...
Pour savoir exactement combien vous consommez, découvrez nos produits de mesure...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.