Information complémentaire

Écogestes, un bon départ !
Adopter certains réflexes de consommation est un bon début pour réduire sa facture d’énergie.
On peut par exemple réduire sa consommation sur l’éclairage en passant aux ampoules LED, débrancher les appareils que l’on utilise pas, se servir de l’eau modérément lors du lavage des mains…
Information complémentaire


Rallonges multiprises ON/OFF
Bien qu’ils ne servent pas, nos équipements qui restent branchés sur les prises continuent de consommer.
C’est notamment le cas pour les équipements bureautiques (chargeurs, ordinateurs, imprimantes, etc.).
Optez pour la rallonge multiprise ON/OFF !
Munie d’un interrupteur ON/OFF, elle permet de couper facilement l’alimentation de vos équipements.
Plus besoin de débrancher vos appareils un par un !
Information complémentaire



SmartherTM with Netatmo, le thermostat connecté
Le chauffage est le poste qui consomme le plus dans les habitations.
Contrôlez votre chauffage pour optimiser votre consommation grâce au thermostat connecté Smarther With Netatmo.
- créez des plannings de température selon vos habitudes de vie
- gérez la température de consigne, en local ou à distance (via l’App. Home + Control et les assistants vocaux)
- surveillez votre consommation grâce à un historique détaillé disponible sur l’application
Drivia with Netatmo : pour un tableau électrique connecté

Maitrisez votre consommation d’énergie à la source grâce aux produits modulaires connectés Drivia with Netatmo !
À installer dans le tableau électrique, ces équipements permettent depuis l’App Home + Control :
- de mesurer votre consommation
- de piloter vos appareils énergivores
- de contrôler vos équipements à distance
- d’éviter le risque de surconsommation
Note : l’installation de produits connectés (sauf écocompteur) nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage « … with Netatmo ».
Découvrir le contacteur connecte Découvrir le compteur d’energie
Information complémentaire
Information complémentaire

Rendre sa maison connectée
Connecter les équipements de sa maison permet un confort maximal ainsi qu’une économie d’énergie significative.
Pour cela, n’hésitez pas à contacter l’un de nos électriciens certifiés :
- l’assurance d’une installation sécurisée et conforme aux normes appliquées
- la création d’un système domotique adapté à vos besoins
Questions fréquentes
Pour savoir exactement combien vous consommez, découvrez nos produits de mesure...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.