Contrôlez et programmez vos appareils énergivores grâce au contacteur connecté Legrand

Maison connectée

Grâce au contacteur connecté Legrand, programmez depuis votre smartphone la mise en route et le pilotage d'un appareil électrique énergivore. C'est la solution idéale pour agir rapidement sur votre facture d'électricité. Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il assure le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques de la maison. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Legrand vous accompagne en vous mettant en relation avec un professionnel de l'électricité pour l'installation de votre contacteur connecté.

Information complémentaire

Pour une gestion optimale de vos consommations

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo est l’allié de votre budget énergétique. 
Piloté via l’App Home + Control, il vous permet de programmer intelligemment un circuit électrique selon un planning personnalisable et selon vos habitudes de vie.

Vous pourrez :

  • planifier la mise en route de votre chauffe-eau selon vos habitudes de vie et en fonction de votre abonnement (heures pleines / heures creuses par exemple)
  • activer la recharge de votre véhicule électrique tous les jours de 20h à 23h
  • programmer la pompe à chaleur de votre piscine de 14h à 17h
  • etc.

Profitez pleinement de vos équipements au moment où vous en avez besoin et faites des économies le reste du temps !

Information complémentaire

Home + Control et contacteur connecté : le tandem efficacité énergétique

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo est indissociable de l’App Home + Control pour piloter à distance tous vos appareils énergivores (four, chauffe-eau, réfrigérateur, lave-linge, congélateur qui consomment lors de leur utilisation). Où que vous soyez, l’App représente le coeur du pilotage à distance et vous permet de :

  • sélectionner le mode de fonctionnement du contacteur (heures pleines/heures creuses ou ON/OFF)
  • suivre la consommation moyenne en kWh de l'appareil piloté et pouvoir la limiter (exemple : mettre l'appareil en mode éco ou le débrancher ; baisser la température du chauffage, etc.)
  • mettre en place des modèles de scénarios journaliers de mise en route électrique et arrêt des équipements
  • garder la main sur vos équipements, les piloter en dehors des scénarios établis et ainsi éviter de trop consommer (réduire vos factures).

N’attendez pas pour profiter du confort de vie tout en réalisant des économies d’énergie !
 

À partir de 259€ TTC (1) prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose

Information complémentaire

(1) Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d’un pack de démarrage Drivia with Netatmo qui intègre :
    • un Module Control pour rendre votre installation existante connectée dans le tableau électrique existant (disposant donc de la place nécessaire pour l’installer)​   
    • un contacteur connecté dans tableau électrique existant (disposant donc de la place nécessaire pour l’installer)
  • se base sur la rénovation d’une installation existante
  • ne contient pas les frais de déplacement

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Information complémentaire

Intéressé par le contacteur connecté ?

Pour une installation 100% sécurisée de votre contacteur connecté, Legrand vous met en relation avec un réseau d’électriciens certifiés.
Soyez sûr de trouver un professionnel qualifié proche de chez vous avec de bons conseils.
 

Information complémentaire

 Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?

La pose de mon contacteur est-elle garantie par Legrand ?
Legrand vous met en relation avec des artisans électriciens sélectionnés et reconnus pour leurs compétences. Ils font partie du réseau "Électriciens Certifiés". Les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. A compter de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture, les produits Legrand sont garantis 2 ans.
 
Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?
Généralement, les devis présentés sont gratuits. Nous vous recommandons tout de même de demander à l'installateur lors de la prise de rendez-vous.
 
Qui fixe les prix de pose des produits ? Legrand ou les installateurs ?
Les installateurs sont libres d'appliquer les prix qu'ils souhaitent. Ils restent maîtres de la réalisation de leurs devis. Avant de réaliser un devis, le mieux est que l'installateur puisse analyser les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique existante.
 
J'ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même les faire installer par un électricien recommandé par Legrand ?
Vous pouvez profiter du service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand, mais nous vous recommandons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous avez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.
 
Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?
Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.
 
En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicités ?
Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.
 

Questions fréquentes

Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Choisir un disjoncteur pour un circuit four revient à sélectionner le dispositif de protection adapté à la puissance de l'appareil. Ainsi, pour éviter toute détérioration due à une surcharge ou un court-circuit, votre four doit être branché sous un disjoncteur d’un certain...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées.
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
Vous avez acheté un lave-linge et vous souhaitez le brancher pour l’utiliser en toute sécurité ? Suivez nos conseils pour un branchement conforme et sécurisé afin de profiter sans risque de votre appareil électroménager.
En savoir plus
Si vous voulez vous inscrire dans une démarche de réduction des dépenses en énergie, savoir estimer sa consommation moyenne en kWh et la comprendre est un premier pas pour la réduire. Cependant, la consommation peut différer d’un foyer à l’autre et certains critères sont à prendre...
En savoir plus
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous...
En savoir plus
Oui, il est possible de brancher une box Internet sur une prise connectée. Cependant, afin d'éviter d'éteindre cette prise par la suite, ce qui provoquerait une perte de connexion Internet, nous vous invitons à interdir son arrêt en paramétrant la prise connectée sur laquelle est...
En savoir plus
Remarques
Veillez à ne pas empêcher la circulation de l’air à proximité de la Tête Thermostatique et de ne pas la couvrir (rideau, tablette de radiateur, coffrage…). Au sein d’une même pièce, il est fréquent de constater une différence de température entre deux appareils de...
En savoir plus