Deux possibilités
- Le four est équipé d'une fiche 2 pôles + terre : une prise adaptée est nécessaire
- Le four est seulement équipé d'un cordon électrique : une sortie de câble est à privilégier
Choisissez un type de prise adaptée pour le four
| Appareils | Section mini fils | Intensité maxi disjoncteurs (1) | Circuit protégé |
|---|---|---|---|
| Lave-vaisselle, lave-linge, four électrique, chauffe-eau, congélateur, micro-ondes… | 2,5 mm² | 20 A | 1 circuit dédié par appareil Au moins 3 circuits par logement |
| Plaques de cuisson | 6 mm² | 32 A | 1 circuit dédié |
(1) La norme préconise des intensités maxi. Il est conseillé de les respecter.
Un choix d’intensité inférieure peut entraîner a minima des déclenchements intempestifs.
Le four doit faire l’objet d’un circuit électrique dédié protégé par un disjoncteur de 20A maxi. Il est en effet impératif que ce circuit soit indépendant.
En fonction du positionnement de votre four, de son encombrement et aussi de l’esthétique souhaitée, vous pouvez choisir une prise de courant 16 ou 20A ou une sortie de câble 16 ou 20A.

Respectez la norme NF C 15-100
Vous installez un four ? Sachez que la norme NF C 15-100 impose que tout nouvel équipement soit protégé au tableau électrique avec un disjoncteur 20A maxi dédié, installé à un emplacement libre du tableau ou dans un coffret séparé.
Veillez également à vérifier que la prise permettant de brancher votre appareil soit en bon état de fonctionnement.

Faites appel à professionnel
Si vous avez besoin de renseignements, contactez un électricien recommandé pour garantir une installation conforme à la norme !

Reportez-vous à la notice d’installation du four
Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées.
Pour votre sécurité et celle des personnes qui sont amenées à utiliser le four, il est impératif de lire sa notice d’installation avant de le brancher. Les recommandations communiquées par le fabricant renvoient à la norme électrique en vigueur qui garantit une utilisation conforme et sécurisée de votre équipement.
Questions fréquentes
Pour des raisons de...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.