Choisir mes solutions de branchement : fiches, multiprises et rallonges

Guide de choix

Parce qu’il n’est pas toujours possible d’utiliser nos appareils électriques à proximité des branchements et que les prises viennent parfois à manquer au vu du nombre croissant d’équipements mobiles dans la maison, ce guide vous apporte des solutions pour une totale liberté de branchement. Rallonge, multiprise ou fiche astucieuse, faites votre choix !

Accès aux rubriques

Créer des rallonges pour une mobilité optimale

Une rallonge est très pratique pour utiliser des appareils partout chez soi et pas uniquement à proximité des prises. Électroménager, lampes ou encore outillage, pour tout ce qui se branche, il existe une solution ! Avec les fiches Legrand, vous avez l’assurance de créer facilement des rallonges pour tous vos usages, quel que soit l’environnement. Sûres, pratiques et ergonomiques, elles se raccordent facilement à des cordons et vous apportent un maximum de confort.

Information complémentaire

Quelles solutions pour mes équipements d’éclairage ?

Pour vos lampes et lampadaires sans terre (jusqu'à 1320W), créez votre rallonge à l’aide des fiches plates mâles et femelles. Leur anneau de prise en main rend leur manipulation ultra simple !

Pour une vraie touche design, accordez la couleur des fiches à celle du cordon.

Information complémentaire

Quelles solutions pour mon électroménager ?

Pour brancher de l’électroménager de moyenne puissance (jusqu’à 3680W) avec une rallonge, les possibilités sont multiples !

Raccordez un cordon à l’aide de fiches mâle/femelle :

  • à anneau, pour une extraction facilitée : avec elles, vos appareils se débranchent d’un seul doigt
  • extra-plates, pour un encombrement réduit : astucieuses et ergonomiques, elles facilitent les branchements derrière les meubles
  • droites, pour une installation standard : style classique et praticité assurés

Information complémentaire

Quelles solutions pour mon outillage ?

Que ce soit pour la session repassage du dimanche, une session jardinage de printemps ou une session bricolage dans votre garage, les fiches 16A et 20/32A vous permettent de créer des rallonges fiables et sécurisées pour brancher tous vos outils :

  • pour un usage régulier (cafetière, fer à repasser) ou en extérieur (taille-haie, karcher) jusqu’à 3680W, concevez une rallonge avec les fiches 16A étanches avec terre
  • pour un usage en intérieur dans des environnements normaux ou humides (machine à laver, four, perceuse, etc) jusqu’à 4600W, créez une rallonge à l’aide des fiches 20/32A avec terre

Information complémentaire

Quelles solutions en camping ou pour mes équipements industriels ?

Vous avez prévu un séjour en camping ? Vous êtes en plein chantier de rénovation chez vous ? Des solutions à l’étanchéité et à la robustesse renforcées s’imposent.

Créez une rallonge avec la fiche de puissance mâle avec terre 16A (IP44/IK09) pour prise à brochage industriel et la prise mobile avec terre 16A (IP44/IK09) avec volet de protection : branchements performants assurés, en toute sécurité.

Autre possibilité : branchez votre équipement à brochage domestique sur l’adaptateur IPX0/IK09, lui-même branché sur une prise à brochage industriel. Conçu pour un usage temporaire, il ne doit être utilisé qu’en atmosphère non explosive.

Information complémentaire

Degrés de protection IP et IK : de quoi parle-t-on ?

En fonction de l’appareil électrique que vous branchez et de l’environnement dans lequel il est utilisé, il est primordial de choisir des solutions aux degrés de protection adéquats : protection contre les corps solides (outil, poussière, etc), les corps liquides (principalement l’eau) et les contacts directs (main/doigt, outil, fil) par l’accès aux parties dangereuses.

Brancher plus, simplement, avec les solutions à prises multiples

Apportez encore plus de confort, de sécurité et de simplicité à votre quotidien : les branchements deviennent multiples et s’adaptent à vos usages au sein de votre logement. Aspirateur, ordinateur, chargeur de téléphone et autres équipements font solution commune pour un gain de place assuré, sans perdre en efficacité !

Information complémentaire

Biplites et triplites : des branchements pratiques et discrets

Avec leur design soigné et leur esthétique douce, elles s’intègrent dans tous vos espaces de vie et vous offrent une multitude de branchements, dans la limite de 3680W.

Les biplites et triplites à prises frontales avec terre sont idéales pour un usage quotidien : l’orientation diverse des prises facilite les branchements, notamment ceux des équipements à fort encombrement comme les chargeurs de téléphone.

Pour les espaces étroits ou difficiles d’accès, comme par exemple derrière un meuble, optez pour les biplites et triplites avec prises latérales avec terre.

Information complémentaire

Fiche double fonction : branchez et raccordez selon vos besoins

Pratique, la fiche double fonction permet à la fois de brancher un appareil (3680W max) sur la prise de courant avec terre et de raccorder le cordon d’un autre équipement via la borne située en bas !

Vous pouvez ainsi brancher un chauffage d’appoint et raccorder une lampe pour un moment lecture optimal lorsque le temps se fait humide.

Brancher malin, avec les fonctionnalités astucieuses

Qui dit brancher ne dit pas juste alimenter. Avec Legrand, les solutions se font ingénieuses pour toujours plus de facilité et d’efficacité au jour le jour.

Information complémentaire

Fiche veilleuse crépusculaire

Pour aider votre enfant à s’endormir, un geste simple suffit : branchez une fiche veilleuse sur une prise de courant !

Equipée d’un détecteur crépusculaire, elle s’allume automatiquement à la tombée de la nuit, ses LEDs diffusant alors une lumière douce.

L’intensité lumineuse peut être ajustée à votre convenance par un simple appui sur la fiche.

Information complémentaire

Fiche prise programmable

Et si vous gériez le fonctionnement de l’appareil branché ? Avec la fiche prise programmable, c’est possible !

Equipée d’un programmateur journalier (allant de 15 minutes en 15 minutes), elle permet de maîtriser le temps de fonctionnement de tout appareil électrique d’une puissance de 3680W maximum (lampe, radiateur d’appoint, cafetière, etc.) branché dessus, et ainsi de mieux gérer votre consommation.

Cette fiche prise programmable propose aussi une solution en marche forcée.

Information complémentaire

Fiche chargeur USB

Chargez votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou encore une batterie externe très simplement avec la discrète mais efficace fiche chargeur USB 5V 1,5A !

D’un encombrement réduit, elle s’intègre parfaitement dans toute prise de courant. De finition noire, elle se fond dans tous les décors.

Information complémentaire

Adaptateurs

La compatibilité entre les appareils et les branchements en présence n’est pas toujours garantie. Les adaptateurs sont là pour pallier les problèmes que vous pouvez rencontrer, tels que :

  • incompatibilité de standard électrique : avec l’adaptateur de voyage standard britannique, des appareils équipés de fiches de ce standard peuvent être branchés sur des prises de standard français ou germanique
  • incompatibilité fiche/prise : avec l’adaptateur 16A > 20A, vous pouvez brancher vos appareils équipés de fiches 16A sur des prises 20A
  • incompatibilité de broches : avec l’adaptateur pour anciennes prises, vous pouvez brancher un appareil équipé d’une ancienne fiche à broches Ø4,8 mm sur une prise 2P pour broches Ø4 mm

Sécurité : des règles à suivre impérativement

homme relax bureau 1222x569
  • puissance limitée : soyez vigilants, vérifiez bien la puissance des équipements branchés afin de ne pas dépasser la limite autorisée par la solution de branchement choisie
  • pas d’accumulation : une multiprise sert à brancher plusieurs équipements, pas plusieurs autres multiprises
  • appareils & multiprises : tous les équipements électriques ne sont pas destinés à être branchés sur une multiprise, c’est notamment le cas des réfrigérateurs, congélateurs, fours, lave-vaisselle et lave/sèche-linge qui requièrent une alimentation via une prise et un circuit dédiés
  • étanchéité : pour toute utilisation en extérieur, assurez-vous de vous équiper avec des solutions prévues à cet effet
  • entretien : pensez à nettoyer de temps en temps vos solutions de branchement pour en retirer poussière et saleté, et veillez à leur bon état ; au moindre signe d’usure, changez-les

Après les branchements, je pense aux équipements !

Vos appareils sont maintenant branchés. Et si vous facilitiez la commande et l’équipement de vos appareils d’éclairage ? Découvrez nos solutions pour contrôler facilement vos lampes et lampadaires, le tout en installant les ampoules de votre choix.

Information complémentaire

Interrupteur à bascule : je commande d’un simple geste

Pour commander vos appareils d’éclairage (lampe de chevet, lampe de bureau, lampadaire) de classe II, équipez leur cordon d’un interrupteur à bascule.

L’interrupteur à bascule est disponible en finition blanche, noire ou vieil or pour une intégration optimale dans votre déco.

Votre appareil n’est pas équipé d’un cordon ? Le cordon équipé d’un interrupteur est fait pour vous. Branchez-le sur le bornier de votre lampe à incandescence, halogène ou basse consommation, et le tour est joué !

Information complémentaire

Interrupteur avec commande au pied : j’allume discrètement

Équipez vos lampes et lampadaires de classe II d’un interrupteur à pied, installé le long de votre canapé ou d’un meuble.

C’est la solution idéale pour commander vos appareils d’éclairage facilement et en toute discrétion, sans besoin de vous pencher !

Information complémentaire

Douilles : l’atout simplicité

En plastique ou en laiton, la douille à usage domestique est l’accessoire indispensable pour équiper vos lampes et luminaires avec les ampoules de votre choix.

Ampoules culot E27 ou E14, ou à baïonnettes (B22) : il y a des solutions pour tous les besoins !

Information complémentaire

Faire installer les produits choisis chez vous

Vous préférez faire appel à un professionnel pour concevoir et installer vos solutions ?

Contactez un électricien certifié par Legrand, proche de chez vous : l’assurance d’une installation pertinente et fiable !