Fiche triplite avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - alu et gris foncé

  • Ref. 0 494 38

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises latérales, la solution idéale pour le branchement des appareils dans des espaces étroits

7,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Alu/Gris foncé

Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise sans fil avec 3 prises avec terre : 2 prises pour branchement sur les côtés et 1 prise pour branchement par le dessous ou le dessus
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Fiche à brancher dans une prise murale avec terre
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Finition aluminium et gris foncé

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de tripler le nombre de prise sans ajouter de rallonge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942981
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    2
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    64mm
  • Profondeur
    92mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Fiche triplite avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - alu et gris foncé

À associer