Prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A encombrement réduit - noir

  • Ref. 0 506 81

Fiche chargeur USB simple, pour charger divers appareils de type smartphone et ordinateur

23,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une Prise de courant
  • Finition : Noir

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970010582
  • Modèle Autre
  • Nombre de ports USB-A 1
  • Tension de fonctionnement 220-250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie max. 1500 mA
  • Mode de pose Encastré
  • Couleur Noir
  • Largeur d'appareil 40 mm
  • Hauteur d'appareil 40 mm
  • Profondeur d'appareil 45 mm
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Sans halogène Oui