Accès aux rubriques
Information complémentaire
Avec Céliane™ with Netatmo et un smartphone équipé de l’application Home + Control disponible sur l'App Store et Google Play, vous pouvez :
- allumer une lumière pour simuler une présence,
- recevoir des alertes en cas de coupure de courant,
- contrôler à la voix, à l’aide d’un assistant vocal comme Siri d'Apple : « dis Siri, allume la lumière de la cuisine ! » ou l'Assitant Google : « Ok Google, allume la lumière du salon ».
Si vous désirez contrôler votre maison d’un seul geste, rien de plus simple avec la commande générale sans fil Départ/Arrivée. Vous pouvez par exemple éteindre toutes les lumières avec une seule commande lorsque vous partez de chez vous.
Information complémentaire

Les équipements de votre installation connectée
Une installation connectée Céliane™ with Netatmo est composée d’un pack de démarrage et de produits filaires :
- interrupteur connecté (avec option variateur)
- micromodule d’éclairage connecté
- prise de courant connectée 16 A
- interrupteur connecté pour volet roulant
- commande sans fil d’éclairage et prises
Information complémentaire

Composition du pack de démarrage pour le logement connecté
- Une prise Control connectée 16 A avec plaque de finition Céliane™
- Une commande générale sans fil Départ / Arrivée extra plate
- Un interrupteur connecté (avec option variateur)
- Une commande sans fil d’éclairage et de prises
- Un compensateur à câbler au plus près d’une lampe pour un fonctionnement optimal de l’éclairage
- 2 protections de chantier, une pour la prise Control connectée, une autre pour l’interrupteur connecté
- Des adhésifs repositionnables pour les commandes sans fil
- Un guide d’installation Céliane™ with Netatmo
Information complémentaire

Matériels et outils nécessaires à l’installation
- 2 boîtes à encastrer 1 poste profondeur 40 mm
- Fils électriques 1,5 mm² et 2,5 mm²
- Ampoule de 5 à 300 W ou (LED dimmable)
- Pince coupante
- Pince à dénuder les fils
- Tournevis plat
Information complémentaire

Règles de sécurité
Pour votre sécurité et pour préserver l’intégrité de votre installation, vous devez impérativement couper le courant au disjoncteur général.
Information complémentaire



Étape 1 : Installez la prise Control connectée
Elle doit être installée dans un endroit doté d’une bonne connexion Wi-Fi. La prise Control connectée s’encastre dans une boîte 1 poste profondeur 40 mm et peut remplacer une prise de courant standard.
- Raccordez les fils 2,5 mm² sur les bornes automatiques dans l’ordre suivant : d’abord le fil de neutre (en bleu) sur N, puis le fil de terre (en jaune) sur le connecteur central, et enfin la phase (rouge ou marron) sur L.
- Montez la prise Control dans la boîte d’encastrement.
- Fixez en utilisant les vis.
Information complémentaire



Étape 2 : Installez l’interrupteur connecté avec option variateur
L’interrupteur d’éclairage connecté s’encastre dans une boîte 1 poste profondeur 40 mm à la place d’un interrupteur existant. Il commande tout type de lampe de 5 à 300 W, y compris les LED dimmables.
- Raccordez les fils 1.5 mm² sur les bornes automatiques dans l’ordre suivant : d’abord le fil de phase puis le fil de phase coupée. Vissez pour serrer les fils.
- Montez l’interrupteur connecté dans la boîte d’encastrement.
- Fixez-le en utilisant les vis.
Information complémentaire

Étape 3 : Raccordez le compensateur sur une ampoule d’éclairage
Un seul compensateur suffit à garantir le fonctionnement optimal des lumières d’un même circuit d’éclairage.
- Sortez la DCL sur laquelle est reliée votre éclairage.
- Branchez un fil du compensateur sur la phase coupée.
- Reliez l’autre fil sur la borne du neutre.
- Remontez la DCL et fixez une lampe.
Information complémentaire

Étape 4 : Préparez la configuration
- Installez au moins une ampoule sur le circuit d’éclairage commandé par l’interrupteur d’éclairage connecté
- Rétablissez le courant au disjoncteur général
- Les voyants de la prise Control connectée et de l’interrupteur s’allument en rouge fixe
Information complémentaire



Étape 5 : Configurez votre installation connectée Céliane™ with Netatmo
- Retirez la languette de protection de la pile sur la commande générale sans fil Départ / Arrivée.
- Appuyez brièvement sur la commande, son voyant s’allume en vert puis s’éteint.
- Approchez-vous de la prise Control connectée et appuyez au centre de la commande générale.
- Maintenez l’appui jusqu’au clignotement vert de la commande puis relâchez l’appui.
- Le voyant de la commande générale s’éteint, celui de la prise Control connectée s’allume en vert fixe.
- Le voyant de l’interrupteur connecté passe du rouge au vert : les deux produits sont désormais associés entre eux. Si ce n’est pas le cas, recommencer l’étape 4.
Information complémentaire

Étape 6 : Préparez la commande sans fil d’éclairage et de prises
- Retirez la languette de protection de la pile sur la commande sans fil d’éclairage.
- Appuyez brièvement sur le bas de la touche de la commande.
- Le voyant clignote en vert puis s’éteint.
Information complémentaire
Étape 7 : Associez la commande sans fil à l’interrupteur connecté
- Appuyez avec le pouce sur le haut ou le bas de la commande sans fil.
- Maintenez l’appui et tapotez 3 fois sur l’interrupteur connecté.
- Les voyants des 2 produits clignotent rapidement en bleu puis passent brièvement au bleu fixe.
- Le voyant de l’interrupteur connecté redevient vert, celui de la commande sans fil s’éteint si l’association est réussie.
Information complémentaire


Étape 8 : Terminez la configuration
- Prenez la commande générale sans fil Départ / Arrivée.
- Appuyez brièvement 1 fois au centre de la commande générale sans fil Départ / Arrivée.
- Le voyant clignote brièvement 3 fois et s’éteint.
- Les voyants de la prise Control et de l’interrupteur connecté s’éteignent.
- Patientez 1 minute.
Information complémentaire



Étape 9 : Vérifiez le bon fonctionnement de l’installation connectée
- Allumez les lumières commandées par l’interrupteur connecté
- Appuyez sur la touche « Départ » (bouton du bas) de la commande générale sans fil
- Les lumières s’éteignent (sinon, recommencez depuis l’étape 4)
- Appuyez sur le bas de la commande sans fil d’éclairage et de prises
- Les lampes s’allument
- Appuyez sur le haut pour les éteindre (sinon recommencez depuis l’étape 4)
Information complémentaire



Étape 10 : Finalisez votre installation connectée
- Positionnez les adhésifs fournis, au dos des commandes sans fil.
- Faites un test sur une zone non visible du mur avant l’installation définitive.
- Montez les plaques de finition Céliane™.
Vous pouvez compléter votre installation avec d’autres produits filaires, interrupteurs pour volets roulants, prises de courant connectées 16 A, micromodules d’éclairage ou interrupteurs connectés supplémentaires.