Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - noir

  • Ref. 0 501 84

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

Caractéristiques produit

  • Sortie de câble latérale
  • Câble 2x1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis
  • Pour alimentation d’appareils classe II comme une lampe de chevet (3680W max)

Documentation et conseils de pose

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060501846
  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    36.5mm
  • Hauteur
    36.5mm
  • Profondeur
    48mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35°C
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - noir

À associer