Rallonges multiprises : les dernières solutions pour brancher, (re)charger et organiser tous ses équipements

Solutions maison

Information complémentaire

Communiquer, travailler, télé-travailler, cuisiner, se divertir… Nos intérieurs sont de plus en plus branchés et connectés. Pour satisfaire des besoins de connexion croissants dans la maison, les multiprises se diversifient et se dotent désormais des dernières innovations technologiques. Innovations en matière de sécurité et de confort d’utilisation.
Découvrez les multiprises qui correspondent au mieux à vos besoins !

Accès aux rubriques

Des multiprises pour votre quotidien

Les indispensables et incontournables

Les multiprises pour un branchement en version frontale ou version latérale :

  • la biplite (multiprise double)
  • la triplite (3 prises)
  • la quadriplite (4 prises)
multiprises biplite triplite 700x350

Les innovantes et astucieuses : 

  • La triplite rotative pivote à 90° selon vos besoins et vous fait profiter en supplément de connectiques USB-A et USB-C pour vos appareils nomades.
  • La biplite avec chargeur USB extra-plate vous permet d'alimenter vos équipements dans un espace réduit.
multiprises usb biplite triplite 700x350
Voir les produits

Les rallonges multiprises extra-plates

main multiprises standards bureau 700x700

Découvrez les rallonges multiprises au design soigné et minimaliste pour tous vos branchements intérieurs, de 3 à 6 puits et dans différentes couleurs.

multiprises standards couleurs 700x300

Découvrez les solutions pour (re)charger, protéger et orienter vos équipements

Saviez-vous que désormais les multiprises électriques sont dotées de fonctionnalités destinées à simplifier votre quotidien ? Dans la diversité des solutions qui vous sont proposées, découvrez celle qui vous convient le mieux !

La multiprise qui va encore plus loin

  • Orientez les prises selon vos besoins grâce au bloc de prises rotatif
  • Réalisez des économies d'énergie grâce au bouton on/off
  • Fixez la multiprise à l'horizontale ou à la verticale à l'aide de vis ou de collier selon vos préférences
  • Optimisez les branchements avec les prises orientées
multiprises premium bureau 700x700

Faites le choix de l'esthétique avec des prises affleurantes

Avec la prise Surface Legrand, vous disposez d’une prise sûre, esthétique qui évite l’accumulation de poussière. Le puits de la prise s’enfonce seulement lors de l’introduction d’une fiche.

multiprises premium brevet surface 700x350
Voir le produit

Saviez-vous que les multiprises pouvaient protéger vos appareils ?

Protection contre la foudre

Les équipements et les périphériques multimédias (téléviseur, consoles de jeu, box Internet, etc) nécessitent d'être protégés, surtout par temps d'orage : sécurité garantie pour vos appareils. La multiprise électrique avec parafoudre intégré protège vos équipements contre les surtensions survenues sur le réseau électrique en raison de la foudre.

multiprises premium protection foudre 700x350

Protection contre les surcharges

La rallonge multiprise électrique dotée d’un disjoncteur de sécurité intégré, empêche tout risque d’échauffement dû au dépassement de la puissance maximale autorisée. Lorsque la puissance totale des appareils branchés dépasse la limite maximale, l'alimentation de la multiprise est coupée. Une garantie de sécurité supplémentaire ! Pour la remettre en marche, débranchez un des appareils et réarmez le disjoncteur présent sur la multiprise.

mueed71

Information complémentaire

Multiprises avec ports USB-A et USB-C intégrés

Alimentez directement votre smartphone, tablette, enceinte connectée, appareil photo, casque Bluetooth, etc. En plus de posséder des prises électriques classiques, ces multiprises vous offrent la possibilité de recharger vos appareils mobiles grâce aux prises USB Type-A et USB type-C intégrées.

Information complémentaire

Faciliter le télétravail

Pour télétravailler dans les meilleures conditions, chacun est amené à brancher plus d’équipements. Avec un deuxième écran, une imprimante-scanner ou un éclairage d’appoint supplémentaire, la rallonge multiprise devient incontournable. En faisant des choix adaptés à vos besoins, optimisez votre bureau à la maison pour rendre l’exercice de votre activité professionnelle encore plus confortable.
 

Vidéo

A découvrir

Des solutions pour espaces dédiés

Des rallonges multiprises pour toutes les pièces de la maison : cuisine, bureau, salon, chambre, etc.

La satisfaction d’un plan de travail bien rangé

La multiprise pour l’espace TV qui cache bien son jeu

Libérez votre espace de travail

La multiprise compacte et pratique avec son chargeur à induction

Vraiment sympa yes

Moi aussi je veux ce produit, ça fait propre et en plus le prix est top wink

Parfait pour mon futur salon !