Information complémentaire
Dans le salon, le coin TV demande de nombreuses prises pour alimenter tous les équipements multimédia. Découvrez la rallonge multiprise dédiée à cet usage.
Information complémentaire



Choisir une multiprise au design unique
La multiprise multimédia de Legrand possède un design moderne et élégant imitant une box Internet ou une console de jeu : ses lignes brutes et sa couleur noire lui permettent de se fondre parfaitement dans le décor. Pour encore plus de discrétion, elle peut se transformer en multiprise design murale grâce à son système de fixation. Avec sa rallonge de 2 m de longueur, elle offre une grande liberté d’installation.
Information complémentaire

Alimenter tous mes équipements
La multiprise TV Legrand dispose de 8 prises électriques secteur au total. Parmi elles, 7 se trouvent à l'intérieur du boîtier et se destinent aux appareils restant branchés en permanence (TV, box Internet, console, barre de son…). La huitième prise, placée en façade, peut alimenter ponctuellement un périphérique comme un ordinateur portable par exemple.
Information complémentaire


Réunir tous mes branchements en une multiprise TV unique
Avec la multiplication des câbles électriques qui alimentent la télévision, le décodeur, la console de jeux, la barre de son et les divers périphériques de divertissement, le coin TV a toujours besoin d’une ou deux multiprises dédiées. Toutefois, les câbles restent souvent difficiles à camoufler et prennent la poussière derrière le meuble TV. Posée dessus ou fixée au mur, la multiprise espace TV est la solution idéale pour votre salon, espace TV.
Information complémentaire

Protéger mes appareils multimédia contre la foudre
La multiprise espace TV est dotée d’un parafoudre intégré qui va protéger les équipements en cas de surtensions liées à la foudre. Un voyant en façade, indique l’état de bon fonctionnement du parafoudre.
diagnostiquer son installation électrique Choisir ma multiprise
Information complémentaire

Prise Surface affleurante en façade
Brevet Legrand, la prise Surface affleurante permet un nettoyage facilité car la poussière ne s'accumule pas dans le puits de la prise. Elle est dotée d’un puits de branchement mobile qui remonte lorsqu’aucun appareil n’y est branché. Vous disposez ainsi d'une prise sûre et esthétique.
Vraiment sympa
Moi aussi je veux ce produit, ça fait propre et en plus le prix est top
![]()
Parfait pour mon futur salon !
Questions fréquentes
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
Brancher une prise de courant sur un...