Information complémentaire

Dans le salon ou la salle à manger, véritables pièces de vie, le confort visuel est primordial. Ambiance tamisée pour discuter entre amis ou regarder un film ? Ambiance lumineuse pour un dîner ou pour lire des magazines ? A vous de choisir : un interrupteur variateur vous permettra de régler le niveau de luminosité d'une ou de plusieurs lampes, du bout des doigts.
Le gain de confort visuel est le premier avantage d'un variateur. Mais il possède un second bénéfice, tout aussi important : il permet de faire des économies d'énergie non négligeables, en adaptant l'intensité lumineuse à vos besoins et n'utiliser l'intensité maxium que lorsque c'est nécessaire.
Information complémentaire

Pour quel type de lampe ?
Quels sont les types de lampes compatibles avec un variateur Legrand ? Halogènes, LED, incandescentes, fluo... Elles le sont toutes ! Seule réserve : ces lampes doivent être dimmables, c'est-à-dire pilotables par un variateur. Pour connaître la puissance maximale, en fonction du type de lampe, reportez-vous aux caractéristiques techniques.
Information complémentaire

Composez votre éclairage
Espace de convivialité au centre des échanges familiaux et amicaux, le salon est un lieu de partage. À chaque situation son ambiance. Oubliez le plafonnier unique et multipliez plutôt les points lumineux en combinant les éclairages (suspensions au-dessus des tables, lampes design à poser sur les consoles, lampadaires à côté des assises, luminaires à pince sur la bibliothèque, guirlande lumineuse le long d’un mur, appliques...).
Information complémentaire

Contrôlez l'intensité lumineuse
Avec le variateur Céliane, il est simple de contrôler l'intensité lumineuse de votre éclairage. D'un clic sur le "+", vous allumez la lampe, d'un clic sur le "-", vous l'eteignez. Pour faire varier la lumière, il vous suffira d'effectuer un appui long sur le "+" pour augmenter l'intensité et d'un appui long sur le "-" pour la faire baisser.
Information complémentaire

Une lumière claire et puissante
Pour un repas de fête, ou pour lire sans fatigue visuelle, un éclairage clair et puissant est souvent idéal. Le variateur Céliane est alors positionné sur 100%. Cela permet à la suspension placée au-dessus de la table, ou à la lampe près du fauteuil, de délivrer un maximum de clarté, sans éblouir. À l'arrière-plan, une petite lampe peut créer un point lumineux plus doux.
Information complémentaire

Variateur rotatif : un geste intuitif
Le variateur Legrand est également disponible en rotatif ! Pour faire varier l'intensité lumineuse, il vous suffira de tourner la bague rotative de l'interrupteur, dans un sens comme dans l'autre. La variateur Céliane Rotary est compatible avec tous les types de lampes (de 5 à 200W : LEDs, halogènes, tubes fluos avec ballast) et est également disponible en version connectée, avec ou sans neutre, toujours avec une fonctionnalité témoin ou lumineuse.
Information complémentaire

En accord avec votre déco
Pour s'accorder parfaitement avec la décoration de votre salon, votre variateur Céliane existe avec des boutons poussoirs disponibles en trois couleurs : noir, Titanium ou blanc. Et vous pourrez l'habiller d'une plaque de finition de la même couleur, ou la choisir parmi les plaques de finitions Céliane.