Solution cuisine Legrand

Multiplier les prises électriques du plan de travail pour mes appareils électroménagers

Cuisine

La cafetière, le grille-pain, le robot culinaire, le presse-agrume ont chacun besoin d’une prise électrique. Pour disposer de prises murales sûres et nombreuses dans la cuisine, remplacez la prise simple par une prise quadruple Céliane. Sans modifier votre tableau électrique ni tirer de fils !

quadruple prises surface acier satine cafetiere 700x350
cuisine multiprise bouilloire tasse 350x350 femme cuisine multiprise quadruple 350x350

Multiplier et regrouper les prises sur un minimum d’espace

Au petit électroménager qui avait déjà du mal à trouver une prise libre sur votre plan de travail s'ajoutent désormais les objets multimédias comme les smartphones et les tablettes, dont la batterie est souvent très faible au moment où on en a besoin.

Plutôt que de poser des prises électriques arbitrairement, au hasard de la place disponible, autant tout prévoir en une seule fois. La quadruple prise électrique Céliane est la solution idéale : elle multiplie les prises disponibles en un minimum d’espace et prend peu de place ! Désormais, vous pouvez laisser la cafetière allumée, sans débrancher le grille-pain ni le micro-onde pour le petit déjeuner du matin... Tous les appareils sont à portée de main  !

cablage multiprise cuisine 700x350
quadruple prise surface precablee blanc 350x350 cuisine multiprise cafetiere 350x350

Quadruple prise de courant Céliane Surface Confort : facile à installer

Passer d'une prise électrique à quatre, c'est plus simple que vous ne le croyez. Le kit Céliane contient 4 prises de courant pré-câblées qui vous permettent de brancher jusqu’à 4 appareils au même endroit. La pose est rapide et peut être réalisée sans outils particuliers, par bornes automatiques.

Vous pouvez poser la quadruple prise soit en encastrement dans le mur, soit en apparent. La boite avec les câblages nécessaires sont toujours fournis à l'achat de la prise quadruple.

quadruple prise surface precablee blanc 700x350
prise affleurante2 350x350 prise affleurante3 350x350

Prises Céliane Surface Confort : pratiques et hygiéniques

Ce choix est particulièrement judicieux pour une cuisine : avec leur socle rétractable, les prises Surface Confort évitent l'accumulation de poussière et des dépôts alimentaires dans le creux de la prise.

Des prises esthétiques pour des cuisines contemporaines

Les cuisines font partie des pièces où la technologie évolue rapidement. La cafetière sera bientôt connectée, le robot-multicuiseur vous donnera des instructions... La quadruple prise de courant Céliane Surface Confort s'adaptera à tous ces changements sans problème : avec ses finitions esthétiques Métal Alu Satiné ou encore Acier Satiné, elle s'harmonisera parfaitement avec les robots qui lui tiendront compagnie !

Le saviez-vous ? La prise quadruple se pose en vertical ou en horizontal pour s'adapter à toutes les architectures et styles de la cuisine.