Rénover l’électricité dans ma cuisine

Cuisine

Information complémentaire

Vous souhaitez moderniser votre cuisine et/ou la mettre aux normes électriques ?
Créez des circuits dédiés pour le four, la plaque de cuisson et votre aspiration, créez des ambiances lumineuses ou encore équipez-vous de produits malins et astucieux pour améliorer votre confort !

Information complémentaire

Les prises dans la cuisine

Selon la norme, le nombre de prise dans une cuisine doit être de : 

  • minimum 3 dans une cuisine de - de 4m²
  • minimum 6 dans une cuisine de + de 4m² , dont 4 minimum sur le plan de travail

Si vous envisagez de mettre une hotte, la prise doit être placée minimum à 1,80m du sol.
 

Information complémentaire

Créez un circuit pour le four

L’installation de votre circuit four doit respecter la norme NF C 15-100, pour cela il doit : 

  • être équipé d’un disjoncteur d’une intensité de 20A maximum
  • être dédié, c’est-à-dire qu’un seul four doit être associé à ce disjoncteur Legrand
  • avoir une section de conducteurs de 2,5mm² minimum pour raccorder le disjoncteur et le four

Les disjoncteurs dédiés

  • disjoncteur Phase + Neutre 20A
  • disjoncteur à bornes automatiques : connexion en un seul geste et sans outils pour gagner en temps, en confort et en facilité d’installation
  • disjoncteur à bornes à vis

Information complémentaire

Protégez votre plaque de cuisson à induction
 

Une plaque à induction requiert :

  • un circuit dédié équipé d'un disjoncteur d'une intensité de 32A maximum
  • les conducteurs préconisés pour ce type de circuit sont d'une section de 6mm² minimum
  • une sortie de câble pour une meilleure intégration dans le mur

Pour la protéger, il existe différents modèles de disjoncteurs, 

  • disjoncteur Phase + Neutre 32 A 
  • disjoncteur à bornes automatiques : permet une connexion d’un seul geste et sans outil pour un gain de temps et de confort appréciable
  • disjoncteur à vis

Information complémentaire

Créez des ambiances avec l’interrupteur Rotary

Des ambiances lumineuses hautes en couleurs avec le variateur Céliane Rotary. Par simple rotation de la bague dans un sens ou dans l’autre, faites varier votre lumière et créez l'ambiance lumineuse en fonction de vos humeurs et activités. Le variateur Céliane Rotary est compatible avec tous les types de lampes (de 5 à 200W : LEDs, halogènes, tubes fluos avec ballast).

Le variateur Céliane Rotary existe aussi en version connectée, toujours avec une fonctionnalité témoin ou lumineuse, pour gérer la luminosité et l'ambiance depuis un smartphone ou par la voix.

Information complémentaire

Gardez un œil sur votre cuisine, même à distance !

Créez une installation connectée dans votre cuisine avec Céliane with Netatmo !
Contrôlez simplement vos éclairages et appareils électriques depuis votre smartphone sur l’application Home + Control, avec des commandes sans fils ou encore par la voix.

Le + : si vous oubliez d'éteindre une lumière ou si votre réfrigérateur cesse de fonctionner, vous serez avertis directement sur votre smartphone par une notification. Vous pourrez également y suivre votre consommation et programmer l'allumage de votre installation pour simuler votre présence.

Information complémentaire

Chargez et branchez les appareils tout en cuisinant, c’est possible !

La multiprise d'angle peut s'installer horizontalement ou verticalement sur le plan de travail et vous permettre de gagner de la place. 
Équipée de prises électriques affleurantes, cette solution allie esthétique et propreté. 
Autre option très pratique, la présence de prises USB Type-A ou USB Type-C, ce qui vous évite d’aller chercher le chargeur du téléphone ou de la tablette pour terminer une conversation ou suivre une recette ! 

 

Information complémentaire

Faites-vous aider !

Vous souhaitez rénover votre installation électrique dans votre cuisine mais vous manquez de temps et d’expérience ? Faites appel à un électricien certifié par Legrand près de chez vous !