Cuisine
Ajouter un circuit four dans ma cuisine
![Solution cuisine Legrand](/sites/default/files/styles/720x720/public/03-cuisine-big.png?itok=Pt65MbA0)
Vous n’avez pas de four traditionnel chez vous mais rêvez de pouvoir mettre en œuvre vos talents de chef ? Créez un circuit électrique dédié pour votre four et installez un disjoncteur Legrand. Protégé par un disjoncteur 20 ampères maximum, le circuit est à créer sur une rangée de votre tableau électrique. Vous pourrez alors confectionner de bons petits plats à foison, qui feront plaisir aux petits comme aux grands !
Découvrir la norme NF C 15-100
Intensité de votre circuit four
Pour effectuer l’installation de votre circuit four selon la norme NF C 15-100, il est impératif :
- que le circuit soit équipé d’un disjoncteur d’une intensité de 20 A maximum
- qu’il s’agisse d’un circuit dédié : un seul four doit être associé à ce disjoncteur Legrand
- que les conducteurs pour raccorder le disjoncteur et le four sur le circuit électrique soient d’une section de 2,5 mm² minimum
![fillette mere cuisine fraise 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/fillette-mere-cuisine-fraise-700x700_0.jpg?itok=QXVtQoxW)
![four cuisine 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/four-cuisine-700x700.jpg?itok=zA01FmXY)
Quel disjoncteur pour votre four ?
Plusieurs types de disjoncteurs sont possibles pour l’installation de votre circuit four :
- disjoncteur Phase + Neutre - 20 A : conçu pour protéger les circuits des fours électriques contre les surintensités et les courts-circuits
- disjoncteur à bornes automatiques (connexion en un seul geste et sans outils pour gagner en temps, en confort et en facilité d’installation) ou à bornes à vis
L’avantage de ces disjoncteurs est qu’ils fonctionnent sans fusible. Cela signifie qu’ils sont réarmables après que le circuit ait été remis en marche.
Quel interrupteur différentiel pour votre four ?
Pour votre circuit four, un interrupteur différentiel de type AC est requis. Il faut donc vous assurer que la rangée qui va accueillir le circuit four est bien protégée par un interrupteur différentiel de type AC. Vous devez également choisir un interrupteur différentiel dont l’intensité est suffisante.
Voir la fiche produit![schema disjonteurs four nfc15100 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/schema-disjonteurs-four-nfc15100-1222x569_0.jpg?itok=giknCkdT)
![Installer un disjoncteur](/sites/default/files/styles/856x476/public/tuto-video-vignette-ajout-four-856x476.jpg?itok=DUmbbnql)
Vidéo tuto
Ajouter un circuit four dans mon tableau électrique
- Voir la vidéo
Faire installer un disjoncteur
Vous souhaitez faire installer un disjoncteur pour votre four électrique ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand pour vous accompagner dans vos projets d’installations électriques en neuf comme en rénovation.
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_159.jpg?itok=b349pdSu)