Cuisine
Cuisiner avec ma tablette ou mon smartphone à proximité
![Solution cuisine Legrand](/sites/default/files/styles/720x720/public/03-cuisine-big.png?itok=Pt65MbA0)
La cuisine est l'une des pièces à vivre qui nécessite un grand nombre de prises. D’abord, pour les appareils branchés en permanence comme la machine à café et le grille-pain, ensuite pour alimenter les équipements du quotidien (batteur électrique, mixeur, etc). Ces multiprises vous permettent de visionner une recette ou une série sur votre tablette ou smartphone, tout en cuisinant !
Multiprise d'angle Multiprise avec support tabletteRestez connecté en cuisine
Le Web regorge de trésors gastronomiques auxquels vous accédez facilement depuis vos appareils nomades. Pour pouvoir consulter vos recettes, les suivre les pas-à-pas lors d’une émission culinaire, cuisiner à distance avec des amis en visioconférence ou regarder une série, quoi de mieux qu’un bloc prise cuisine avec support intégré ?
Consultez votre smartphone ou tablette facilement
La rallonge multiprise à double usage est dotée d’un support de tablette. Il vous suffit de poser votre tablette sur la surface inclinée, antidérapante. Ainsi, vous pouvez consulter votre tablette sans la prendre en main et visionner son contenu (vidéo recette, série, etc). Elle dispose en plus d'un cordon d'1,5 mètre pour la placer où vous le souhaitez.
![mise en situ support tablette](/sites/default/files/styles/lar_700/public/mise_en_situ_support_tablette_.png?itok=m0sXzN59)
Multipliez vos branchements sur le plan de travail
Dans la cuisine, les prises électriques peuvent manquer vous obligeant à débrancher certains appareils pour en alimenter d’autres. La multiprise d'angle peut s'installer horizontalement ou verticalement sur le plan de travail. Vous disposez ainsi de prises électriques supplémentaires affleurantes, solution esthétique et garantissant plus de propreté. Cette multiprise est disponible avec un cordon d'1 mètre ou sans cordon pour vous permettre de la câbler où vous le souhaitez.
![multiprise angle cuisine 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/multiprise-angle-cuisine-700x700_0.jpg?itok=VDbOG8_m)
Charger ses appareils en cuisinant
(Re)chargez vos appareils mobiles en cuisinant grâce aux prises USB Type-A ou USB Type-C selon la multiprise choisie. Plus besoin d’aller chercher le chargeur de son téléphone ou de son ordinateur pour terminer sa conversation ou finir de regarder son épisode.
![multiprise angle blanc alu cuisine 700x350](/sites/default/files/styles/700_x_350/public/multiprise-angle-blanc-alu-cuisine-700x350.jpg?itok=NGUivr2q)
![multiprise support noir tablette 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/multiprise-support-noir-tablette-350x350_0.jpg?itok=u-gJ3K5u)
![femme cuisine legumes 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/femme-cuisine-legumes-350x350_0.jpg?itok=F6yRsJOZ)
Protéger ses appareils en toute sécurité
La rallonge multiprise avec support tablette est équipée d’un bouton ON/OFF. Elle dispose aussi un disjoncteur coupe-circuit qui va couper automatiquement l’alimentation si vous branchez des appareils dont la puissance totale dépasse la puissance autorisée pour la multiprise. Vous êtes ainsi à l’abri des risques d’échauffement qui pourraient endommager votre matériel.
![multiprise support tablette blanc cote 700x550](/sites/default/files/styles/lar_700/public/multiprise-support-tablette-blanc-cote-700x550.jpg?itok=arLoYS1e)
Vraiment sympa
![commentaire RS Marko D](/sites/default/files/styles/46X46/public/marko_d-46x46_0.jpg?itok=QTiUUzhH)
Moi aussi je veux ce produit, ça fait propre et en plus le prix est top
![Commentaires RS Mathieu L](/sites/default/files/styles/46X46/public/mathieu_l-46x46_0.jpg?itok=3wO65wg1)
Pratique les produits Legrand ! ;)
![commentaire RS Celine C](/sites/default/files/styles/46X46/public/celine_c_-_46x46_0.jpg?itok=Tc1eQLe_)