Multiprise à installer dans angle avec 4 prises Surface avec terre , sans cordon , à câbler - blanc

  • Ref. 0 494 08

Rallonge multiprise à fixer en angle permettant une optimisation de la place, idéale pour un bureau ou un plan de travail de cuisine

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Multiprise équipée de 4 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Installation dans angle à l'horizontale ou à la verticale
  • A câbler avec un cordon 3G 1,5mm² (non fourni)
  • Finition blanc

Avantages

  • Equipé de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Produit certifié NF

Les + installation

Se fixe par vis ou par adhésif double face en horizontal ou vertical

Les + utilisation

Avec partie arrière amovible permettant le passage de câble au choix à droite ou à gauche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942387
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    295mm
  • Profondeur
    70mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments