Ajouter un circuit lave-vaisselle dans ma cuisine

Cuisine

Information complémentaire

Après chaque repas, la vaisselle s’accumule dans l’évier et vous en avez marre du lavage à la main ? N’hésitez plus et installez un circuit électrique dédié au lave-vaisselle dans votre cuisine de façon simple et sécurisée. Ajoutez un circuit électrique lave-vaisselle protégé par un disjoncteur 20 ampères maximum sur une rangée de votre tableau électrique. Gagnez du temps, du confort et de la tranquillité !

Recommandations

Produits

Information complémentaire

Intensité de votre circuit lave-vaisselle

La norme NF C 15-100 requiert, pour l’installation de votre circuit lave-vaisselle :

  • l’équipement du circuit par un disjoncteur d’une intensité de 20 ampères maximum
  • des fils de sections 2,5 mm² minimum pour raccorder ce disjoncteur et ce, à un seul lave-vaisselle. Il doit s’agir d’un circuit dédié

Information complémentaire

Quel disjoncteur pour votre lave-vaisselle ?

Pour installer votre circuit lave-vaisselle, vous pouvez choisir entre différents types de disjoncteurs :

  • disjoncteur Phase + Neutre de 20 A, qui permet de protéger votre lave-vaisselle contre les courts-circuits et les surintensités
  • disjoncteur à bornes automatiques (pour connecter le circuit en un simple geste, sans matériel, et gagner du temps et de la tranquillité) ou à bornes à vis

Ces disjoncteurs fonctionnent sans fusibles ; ils sont donc réarmables une fois le défaut supprimé.

Quel interrupteur différentiel pour votre lave-vaisselle ?

schema disjonteurs lave vaiselle nfc15100 1222x569

Pour un circuit lave-vaisselle, le mieux est d’installer un interrupteur différentiel de type AC. Ainsi, il faut s’assurer que cet interrupteur différentiel se trouve bien en tête de la rangée où vous souhaitez installer le circuit lave-vaisselle. Il faut également vérifier que l’intensité de l’interrupteur différentiel est suffisante.

Vidéo tuto

Ajouter un circuit lave-vaisselle dans mon tableau électrique

Information complémentaire

Faire installer un disjoncteur

Vous souhaitez faire installer un disjoncteur pour votre lave-vaisselle ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand pour vous accompagner dans vos projets d’installations électriques en neuf comme en rénovation.