Quadruple prise de courant avec terre précâblée Céliane Surface Confort avec plaque et boîte à encastrer - Titanium

  • Ref. CO0114
  • Céliane

Kit tout-en-un Céliane pour une pose en encastré, avec prises de courant complètes et boîte d'encastrement

112,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Kit composé de :
    - 4 prises avec terre compacte Surface Confort précâblées, fournies avec support monté et plaque
    - 1 boîte d'encastrement 3 postes
  • Prise avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Pour une pose en encastré
  • Finition Titanium avec plaque spéciale pour quadruple prise compacte Acier Satiné
  • Prises livrées complètes, prêtes à installer

Avantages

  • Prise Surface avec socle rétractable pour éviter l'accumulation de poussière et permet un branchement sécurisé

Les + installation

1 seul raccordement suffit pour alimenter ces 2 prises - Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Les + utilisation

Compacte : pour libérer l'espace avec un encombrement réduit

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972608657
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    8
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • nombre d'unités
    4
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    6
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Nombre de repiquage
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16 A
  • Tension nominale
    250 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    232 mm
  • Hauteur d'appareil
    82 mm
  • Profondeur d'appareil
    49.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    40 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand.
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Installer une prise électrique est une opération pour laquelle il est nécessaire de respecter plusieurs points : les règles de sécurité, les normes relatives à la puissance électrique du circuit, et les recommandations indiquées dans la notice de votre prise de courant.
En savoir plus
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
On y pense peu, mais il est pourtant possible de nettoyer les prises électriques du logement. Le tout est de s’y prendre correctement pour éviter tout ennui. Voici la marche à suivre.
En savoir plus
Bien plus qu’une simple prise permettant d’alimenter les équipements électriques de la maison, la prise de courant avec terre est également un élément de protection pour tous les occupants du logement.
En savoir plus
Depuis un raccordement existant, vous pouvez multiplier vos prises.
En savoir plus