Comment installer une prise de courant en encastrée ?

Installer une prise électrique est une opération pour laquelle il est nécessaire de respecter plusieurs points : les règles de sécurité, les normes relatives à la puissance électrique du circuit, et les recommandations indiquées dans la notice de votre prise de courant.

Tutoriels

Installer des prises de courant

Information complémentaire

Attention à la puissance du circuit électrique !

Si vous installez votre nouvelle prise de courant sur un circuit existant. Veillez à bien respecter le nombre limite de prises par circuits. En fonction du type de disjoncteur (16 A ou 20 A), vous pourrez connecter de 8 ou 12 prises de courant maximum.

Il faut installer un fil de 1,5mm² minimum dans le cas d’un disjoncteur 16A ou fils de 2,5mm² minimum pour un disjoncteur 20A.

Information complémentaire

Préparation du matériel pour installer une prise électrique

  • une prise Céliane Surface Confort
  • des fils électriques. Fils de 1,5mm² minimum dans le cas d’un disjoncteur 16A ou fils de 2,5mm² minimum pour un disjoncteur 20A
  • une boite d'encastrement
  • un tournevis 
  • une pince à dénuder 
  • une perceuse électrique
  • une scie-cloche 

Information complémentaire

Avant l’installation de votre prise de courant

Pour commencer, vous devez couper le courant au disjoncteur principal. Celui-ci est accessible au niveau de votre tableau électrique.

Ensuite, vérifiez que la pièce où vous souhaitez intervenir est bien hors tension. Vérifiez que la coupure est effective en utilisant un testeur.

Installer une prise de courant encastrée étape par étape

installer prise surface celiane 1222x569 1

Etape 1 : Tirez les fils jusqu'à la boîte d'encastrement via une gaine electrique  : un fil bleu pour le neutre, un fil vert/jaune pour la terre et un fil d'une autre couleur pour la phase

Etape 2 : Dénudez les trois fils sur environ 12mm

Etape 3 : Grâce aux bornes automatique de la prise de courant Céliane Surface raccordez simplement les fils. Le fil de neutre sur la borne bleue, le fil de terre sur la borne vert et le fil de phase sur la borne rouge.

Etape 4 : Positionnez la prise dans la boite à encastrer et fixez-la à l'aide des griffes ou par vis.

Etape 5 : Finir par clipser la plaque de finition

Information complémentaire

Conseils

Vous manquez de prises ? Remplacez une prise de courant par un Kit quadruple prise de courant ou un kit double prise électrique

Facile à installer puisqu'elles sont précablées de plus vous multiplez votre nombre de prise de courant. Idéal pour votre cuisine ou votre salon, fini les rallonges multiprises électriques.