- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Prise
- Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc
Nouveauté
Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort avec plaque - Blanc
Ref. CG0111
Prise de courant Céliane avec terre vendue avec support et plaque, prête à installer
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé
- Livrée complète, prête à installer
- Compatible avec le peigne Rapido pour créer une combinaison de prises en multiposte
Avantages
- Prise Surface Confort avec socle rétractable pour éviter l'accumulation de poussière et permet un branchement sécurisé
Les installation
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.
Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique.
La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3414972443142
- Nombre d'unités 1
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Tension nominale 250 V
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Normes et réglementations
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
A quelle hauteur installer une prise électrique ou prise de courant ?
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles... En savoir plus
Combien doit-on mettre de prises de courant dans une cuisine ?
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des... En savoir plus
Comment changer une prise électrique et la remplacer par une neuve ?
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y... En savoir plus
Comment remplacer une prise électrique ?
Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un... En savoir plus
Comment démonter une prise électrique Legrand ?
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand. En savoir plus
A quelle hauteur réglementaire faut-il placer une prise de courant ?
Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
Pour des raisons de... En savoir plus
Comment installer une prise de courant en encastrée ?
Installer une prise électrique est une opération pour laquelle il est nécessaire de respecter plusieurs points : les règles de sécurité, les normes relatives à la puissance électrique du circuit, et les recommandations indiquées dans la notice de votre prise de courant. En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Une de mes prises de courant ne tient pas : pourquoi et que faire ?
Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien ! En savoir plus
Une de mes prises de courant sort du mur : que faire ?
De nombreux équipements mobiles branchés et débranchés, des fiches retirées sans ménagement, mettant à mal les fixations des prises et finissant par les abimer… les gestes du quotidien peuvent être à l’origine du desserrage des branchements électriques. Le plus simple est encore de... En savoir plus
Comment tester une prise de courant ?
Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test ! En savoir plus
Une de mes prises électriques se décolle : pourquoi et que faire ?
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment nettoyer une prise de courant ?
On y pense peu, mais il est pourtant possible de nettoyer les prises électriques du logement. Le tout est de s’y prendre correctement pour éviter tout ennui. Voici la marche à suivre. En savoir plus
Comment déplacer une prise électrique ?
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans... En savoir plus
Comment faire le branchement électrique d’une prise de courant ?
Pour vous aider à réaliser en toute sécurité le branchement électrique d’une prise de courant Céliane Surface Confort, suivez nos conseils. En savoir plus
Quels sont les différents types de prise électrique ?
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises ! En savoir plus
Installation électrique et réseau
Quel disjoncteur pour un congélateur ?
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube