Information complémentaire

Coupez le courant
Avant toute manipulation, coupez le courant via le disjoncteur général et vérifiez qu’il n’y a plus de tension à sa sortie.
Information complémentaire

Vérifiez les fixations
Retirez la plaque de finition de la prise concernée.
Puis regardez :
- si la prise est bien fixée sur la boite d’encastrement : sinon, resserrez les vis du mécanisme ou les griffes
- si la boite d’encastrement n’est pas descellée : si elle l'est, il vous faut la coller avec de la colle multimatériaux ou la resserrer via ses vis de fixation
Votre prise date un peu ? N’hésitez pas à la remplacer en suivant le tutoriel ci-dessous. Ce sera encore plus efficace et sûr.
Tutoriel
Je remplace une prise de courant
Information complémentaire

Le saviez-vous ?
Dans le neuf, la fixation à griffes dans les boîtes d’encastrement est interdite pour tous les interrupteurs et prises de courant, afin d’améliorer la sécurité et la pérennité de l’installation.
Information complémentaire

Trouver un professionnel
Pour tout renseignement et conseil d’un spécialiste, faites appel à un professionnel !
Questions fréquentes
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.