Colle pour boîte Batibox multimatériaux - 290 ml

  • Ref. 0 801 07
  • Batibox

Batibox, colle pour fixer les boîtes à encastrer multimatériaux ainsi que les moulures et plinthes

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fixation possible sur tous types de supports
  • Permet de fixer environ 5 boîtes 1 poste
  • Sans encollage
  • Sans solvant
  • Non inflammable

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060801076
  • Application
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Prêt à l'emploi
    Oui
  • Emballage
    Cartouche
  • Avec pinceau
    Non
  • Contenu
    290ml
  • Largeur
    49mm
  • Hauteur
    224.8mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    5-25°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien !
En savoir plus
De nombreux équipements mobiles branchés et débranchés, des fiches retirées sans ménagement, mettant à mal les fixations des prises et finissant par les abimer… les gestes du quotidien peuvent être à l’origine du desserrage des branchements électriques. Le plus simple est encore de...
En savoir plus
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos...
En savoir plus